DOCA0256IT-01

Protezione da sovraccarico termico

La tabella elenca i dati della protezione da sovraccarico termico per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 5

0

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme

  • 2: Disinnesto

  • 3: Allarme e disinnesto

3

S

Impostazione della funzione

1 5

2

2

L/S

0,01

UINT16

100–150
(incrementi di 5)

115

S

Fattore di servizio

1 5

4

2

L/S

1

UINT16

5–40
(incrementi di 5)

10

S

Classe disinnesto

1 5

6

2

L/S

1

%TM*

UINT16

80-100
(incrementi di 5)

80

S

Soglia di allarme

1 5

8

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

8

S

Modalità reset*

1 5

10

2

L/S

1

%TM*

UINT16

30–95
(incrementi di 5)

90

S

Livello di reset termico

1 5

12

2

L/S

1

%TM*

UINT16

5–100
(incrementi di 5)

90

S

Livello di inibizione iniziale

1 5

14

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Funzione di raffreddamento

1 5

16

2

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Tempo di raffreddamento

1 5

18

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Funzione di pausa

1 5

20

2

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Tempo di pausa

1 5

22

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Funzione di blocco

1 5

24

2

L/S

1

%TM*

UINT16

80–95
(incrementi di 5)

80

S

Livello blocco

1 5

26

2

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Tempo blocco

1 5 28 2 L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Ventola ausiliaria

1 5 30

6

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.