DOCA0093FR-06

Caractéristiques du cordon ULP RJ45 mâle/mâle

Caractéristiques

Les caractéristiques communes des cordons ULP sont les suivantes :

  • Câble blindé à quatre paires torsadées, section de 0,15 mm2 (26 AWG), impédance typique de 100 Ω

  • Connecteur RJ45 mâle blindé aux deux extrémités, blindage du câble raccordé au cache du connecteur (connecteur conforme à la norme IEC 60603-7-1)

  • Couleur et ordre des fils internes conformes à la norme EIA/TIA568B.2 (voir la section sur le raccordement des broches RJ45)

  • Tension d'isolement de la gaine extérieure : 300 V(1)

  • Rayon de courbure : 50 mm (1,97 po.)(1)

(1) Le câble doit être conforme aux exigences de l'installation en termes de tension et de température. Il incombe à l'utilisateur de sélectionner le câble correct pour l'installation considérée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?