Règles de composition des IMU
Introduction
Le raccordement d'une IMU dans le système ULP est simple, mais certaines règles doivent être respectées concernant la composition, les cordons ULP RJ45 mâle/mâle et l'alimentation des modules ULP.
Règle générale : Composition d'une IMU
Une IMU se compose des deux types d'équipement suivants :
-
Un équipement principal (disjoncteur ou interrupteur-sectionneur) et un module de communication ULP interne
-
Un ou plusieurs modules ULP externes
| Gamme de l'équipement | Type d'équipement principal | Modules ULP |
|---|---|---|
|
Disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L |
Mode ULP seul :
|
|
|
Mode Modbus SL et ULP :
|
|
|
|
Mode Modbus SL seul :
|
1 concentrateur Modbus SL |
|
|
Disjoncteurs ComPacT NS et PowerPacT P et R |
Disjoncteur ComPacT NS ou PowerPacT P et R avec module de communication de disjoncteur BCM ULP |
|
|
Disjoncteurs MasterPacT NT/NW |
Disjoncteur MasterPacT NT/NW avec module de communication de disjoncteur BCM ULP |
|
|
Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X |
Disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ avec module à port ULP |
|
|
Disjoncteur fixe MasterPacT MTZ avec module à port ULP |
|
|
|
(1) Un serveur IFE avec interfaces IFM empilées :
|
||
|
A |
Disjoncteur ComPacT NSX, PowerPacT à châssis H, J et L, ComPacT NS, PowerPacT P et R ou MasterPacT NT/NW |
|
B |
Disjoncteur MasterPacT MTZ avec module à port ULP |
|
C |
Disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ avec module à port ULP et interface EIFE |
|
A |
Disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L avec module BSCM Modbus SL/ULP |
Règle générale : Ordre des modules ULP dans une IMU
Connectez les modules ULP d'une même IMU dans un ordre quelconque. Effectuez le raccordement en fonction
des recommandations relatives aux câbles ULP et de la disposition souhaitée des modules ULP dans l'équipement électrique.
|
A |
Disjoncteur ComPacT NSX, PowerPacT à châssis H, J et L, ComPacT NS, PowerPacT P et R, MasterPacT NT/NW ou MasterPacT MTZ |
Règle générale : ULP Terminaison de ligne
Les modules ULP placés en bout de ligne ULP doivent présenter une terminaison de ligne ULP (référence TRV00880) sur le connecteur ULP RJ45 inutilisé.
Exemple de terminaison de ligne ULP sur l'interface IFE :
Placez les modules ULP équipés d'une terminaison de ligne ULP à l'extrémité de la ligne ULP. Les modules ULP équipés d'une terminaison de ligne ULP sont :
-
Module BSCM Modbus SL/ULP pour disjoncteurs ComPacT NSX, PowerPacT à châssis H, J et L et ComPacT NSX DC
-
Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 pour disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L
-
Module BCM ULP pour disjoncteurs ComPacT NS, PowerPacT P et R ou MasterPacT NT/NW.
-
Module à port ULP pour disjoncteurs MasterPacT MTZ.
Règle générale : Câbles pour l'interconnexion des IMU sur des réseaux de communication
Ne raccordez pas les IMU entre elles par des cordons ULP.
-
Utilisez uniquement le câble Ethernet pour interconnecter les IMU raccordées à un réseau Ethernet.

A
Disjoncteur ComPacT NSX, PowerPacT à châssis H, J et L, ComPacT NS, PowerPacT P et R, MasterPacT NT/NW ou MasterPacT MTZ
-
Utilisez uniquement le câble Modbus ou l'accessoire de liaison pour interconnecter les IMU raccordées à un réseau Modbus.

A
Disjoncteur ComPacT NSX, PowerPacT à châssis H, J et L, ComPacT NS, PowerPacT P et R, MasterPacT NT/NW ou MasterPacT MTZ
Règle générale : Limitation du nombre de disjoncteurs MasterPacT MTZ, ComPacT NSX et PowerPacT H-, J-, and L-Frame
Avec une alimentation flottante et en l'absence d'interface IFM de référence TRV00210 installée dans le système ULP, le nombre de disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X et le nombre de disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L sont limités par les courants à la terre, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.
La limitation est valide pour les disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X et pour les disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L utilisés avec une ULP.
La limitation du nombre maximum d'IMU sur la même alimentation CC externe limite les courants de fuite cumulés à moins de 0,5 mA (niveau de sensibilité pour l'homme) ou 3,5 mA (équipement de classe I).
Nombre de déclencheurs MicroLogic ou d'unités de contrôle en cas de courant de fuite maximum de 0,5 mA :
|
Ue (V L-N / U L-L) (Vca) |
Nombre maximum d'unités de contrôle MicroLogic X sans alimentation VPS (disjoncteurs MasterPacT MTZ) |
Nombre maximum d'unités de contrôle MicroLogic X avec alimentation VPS (disjoncteurs MasterPacT MTZ) |
Nombre maximum de déclencheurs MicroLogic (disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L) |
|---|---|---|---|
|
66 / 115 |
144 |
23 |
66 |
|
127 / 220 |
75 |
12 |
34 |
|
230 / 400 |
41 |
6 |
19 |
|
347 / 600 |
27 |
4 |
12 |
|
400 / 690 |
24 |
9 |
11 |
|
1000 |
16 |
6 |
0 |
Nombre de déclencheurs MicroLogic ou d'unités de contrôle en cas de courant de fuite maximum de 3,5 mA :
|
Ue (V L-N / U L-L) (Vca) |
Nombre maximum d'unités de contrôle MicroLogic X sans alimentation VPS (disjoncteurs MasterPacT MTZ) |
Nombre maximum d'unités de contrôle MicroLogic X avec alimentation VPS (disjoncteurs MasterPacT MTZ) |
Nombre maximum de déclencheurs MicroLogic (disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L) |
|---|---|---|---|
|
66 / 115 |
344 |
57 |
156 |
|
127 / 220 |
180 |
29 |
81 |
|
230 / 400 |
99 |
16 |
44 |
|
347 / 600 |
66 |
10 |
29 |
|
400 / 690 |
57 |
23 |
26 |
|
1 000 |
39 |
16 |
0 |
Règle générale : Alimentation électrique via le cordon ULP
Un seul appareil peut être alimenté via le cordon ULP. Cet appareil doit se trouver à l'extrémité de la ligne ULP. Seuls les appareils suivants ont cette possibilité :
-
Afficheur FDM121.
-
Module BSCM Modbus SL/ULP en mode ULP seul pour disjoncteurs ComPacT NSX, PowerPacT à châssis H, J et L et ComPacT NSX DC
-
Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 pour disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L
-
Module BCM ULP pour disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS et PowerPacT P et R
|
A |
Serveur IFE |
|
B |
Interfaces IFM empilées sur le serveur IFE |
|
C |
Afficheur FDM121 |
|
D |
Module IO |
|
E |
Déclencheur MicroLogic dans le disjoncteur ComPacT NSX |
Longueur des cordons ULP
Les règles concernant la longueur des cordons ULP sont les suivantes :
-
La longueur maximale du cordon ULP entre deux modules ULP d'une IMU est de 5 m (16.4 ft) si l'un des modules ULP n'est pas alimenté par une source externe.
-
La longueur maximale du cordon ULP entre deux modules ULP d'une IMU est de 10 m (32.8 ft) si les deux modules ULP disposent d'une alimentation externe.
-
La longueur maximale de tous les cordons ULP d'une même IMU est de 20 m (65.6 ft).
-
Dans le cas d'une installation avec tiroir débrochable, la longueur totale des cordons ULP pour la partie fixe doit être inférieure à 12 m (39.4 ft). Cette limite permet de garantir que la partie fixe fonctionne correctement lorsque le tiroir est retiré.
-
Le rayon de courbure des cordons ULP doit être d'au moins 50 mm (1.97 in).
-
Un disjoncteur MasterPacT MTZ et une interface IFE.
-
Un disjoncteur MasterPacT MTZ, un module IO et une interface IFE.
-
Un disjoncteur MasterPacT MTZ, deux modules IO et une interface IFE.
Nombre maximal d'équipements empilés
Il est possible de raccorder au maximum 12 disjoncteurs à des modules empilés (serveur IFE, interface IFM ou concentrateur Modbus SL).
Exemple de configuration maximale avec 12 disjoncteurs :
-
1 serveur IFE connecté à 1 disjoncteur.
-
Empilé sur 1 interface IFM connectée à 1 disjoncteur.
-
Empilé sur 4 concentrateurs Modbus SL, raccordés à 10 disjoncteurs maximum. 2 ports RJ45 restent libres sur les concentrateurs Modbus SL.
Résumé des règles de raccordement
|
Caractéristique |
Valeur |
|---|---|
|
Connexion |
Chaînage des cordons ULP et terminaison de ligne ULP à la fin de la ligne ULP. |
|
Longueur maximum |
|
|
Plage de tensions prises en charge |
24 Vcc -10 %/ +10 % (21,6 à 26,4 Vcc) |
|
300 mA |