DOCA0093FR-06

Caractéristiques techniques de l'interface de maintenance USB

Caractéristiques d'environnement

@TechPub writer (29/03/2018): for release after 04/2018: mail CEP 20/03/2018: "The reorganization of the ULP system user guide will be done on the next release of the guide, brainstorming with CCC, TechPub and R&D teams… will be organized by ABL for Smartpanels 1.6."

Caractéristique

Valeur

Conforme aux normes

  • IEC/EN 60947-1

  • IACS E10

Certification

Marquages et C-Tick

Température ambiante

Stockage

-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Fonctionnement

-10 à +55 °C (-14 à +131 °F)

Humidité relative

Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-78

4 jours, 40 °C (104 °F), 93 % HR, sous tension

Traitement de protection

Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-30

6 cycles de 24 heures, 25/55 °C (77/131 °F), 95 % HR, sous tension

Pollution

3

Atmosphère corrosive

Conforme à IEC 60068-2-60

4 gaz (H2S, SO2, NO2, Cl2)

Niveau de pollution

Accès aux parties dangereuses et pénétration de l'eau

Projections au-delà du cache de protection : IP4•

Conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et IEC/EN 60529

Connecteurs : IP3•

Conforme à la norme IEC 62262/EN 50102

Impacts mécaniques externes : IK05

Résistance aux flammes

Conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et IEC/EN 60695-2-11

  • 650 °C (1 202 °F) 30 s/30 s sur parties isolantes hors tension

  • 960 °C (1 760 °F) 30 s/30 s sur parties isolantes hors tension

Conforme au standard UL94

V0

Caractéristiques mécaniques

Caractéristique

Valeur

Résistance aux chocs

Conforme à la norme NF EN 22248 (chute libre, sous emballage)

H = 90 cm (35,4 po)

Conforme à IEC 60068-2-27

15 g (0,53 once)/11 ms 1/2 sinusoïdale

Résistance aux vibrations sinusoïdales

Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-6

1 g (0,035 once)/5-150 Hz

Caractéristiques électriques

Caractéristiques

Valeur

Alimentation

24 V CC -20 %/+10 % (19,2 à 26,4 V CC)

Consommation

Typique

60 mA/24 V CC à 20 °C (68 °F)

Maximum avec Bluetooth

100 mA/19,2 V CC à 60 °C (140 °F)

Résistance aux décharges électromagnétiques

Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2

  • 4 kV (direct)

  • 8 kV (air)

Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés

Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-3

10 V/m

Immunité aux salves/transitoires rapides électriques

Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-4

  • 2 kV (puissance)

  • 8 kV (signal)

Immunité aux champs RF conduits

Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-6

10 V

Immunité aux ondes de choc

Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-5

  • Ports d'alimentation CC des entrées et sorties :

    • Mode différentiel : 0,5 kV

    • Mode commun : 0,5 kV

  • Ports de signal : mode commun : 1 kV

Caractéristiques physiques

Caractéristique

Valeur

Dimensions (L x P x H)

Sans bornier d'alimentation :

112 x 164 x 42 mm (4,4 x 6,5 x 1,6 po)

Montage

  • Rail DIN

  • Magnétique

Poids

408 g (14,4 onces)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?