Raccordement des disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS et des disjoncteurs PowerPacT à châssis P et R au système ULP
Introduction
Utilisez le cordon BCM ULP du disjoncteur pour raccorder les disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS et PowerPacT P et R au système ULP. Le disjoncteur doit avoir un module de communication de disjoncteur BCM ULP.
Module de communication de disjoncteur BCM ULP
Fourni avec le disjoncteur, le module de communication BCM ULP est installé derrière le déclencheur MicroLogic et il est raccordé aux microcommutateurs :
-
Pour les appareils à commande manuelle :
-
Contacts OF, SDE et/ou SD
-
-
Pour les appareils à commande électrique :
-
Contacts OF, SDE, PF, CH
-
Kit de connexion aux déclencheurs voltmétriques communicants MX1 et XF
-
Le module de communication de disjoncteur BCM ULP est indépendant du déclencheur. Il communique bilatéralement avec :
-
le système ULP via le cordon BCM ULP du disjoncteur
-
le déclencheur MicroLogic, via une liaison infrarouge
La référence dépend du type de disjoncteur. Pour plus d'informations, consultez un programme de sélection de produits Schneider Electric.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
47405 |
||
|
S48188 (MasterPacT NT fixe) |
Instruction de service : 48049-293-02 |
|
|
S47485 (MasterPacT NT débrochable) |
||
|
S47405 (MasterPacT NT fixe) |
||
|
S48384 (MasterPacT NW débrochable) |
||
|
S64205 (PowerPacT à châssis P avec poignée de manoeuvre standard, PowerPacT à châssis R) |
Instruction de service : 48049-338-01 |
|
|
S64206 (PowerPacT à châssis P débrochable) |
||
|
S64207 (PowerPacT à châssis P à commande électrique) |
Cordon BCM ULP de disjoncteur
Le cordon BCM ULP de disjoncteur est utilisé pour raccorder un disjoncteur MasterPacT NT/NW, ComPacT NS ou PowerPacT P et R équipé du module BCM ULP et/ou d'un déclencheur MicroLogic à un module ULP.
Il est disponible en trois longueurs et se termine par un connecteur RJ45 mâle permettant un raccordement direct à un module ULP.
|
Illustration |
Longueur |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|---|
|
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434195 |
||
|
L = 1,3 m (4,26 ft) |
LV434196 |
||
|
L = 3 m (9,84 ft) |
LV434197 |
||
|
L = 5 m (16,4 ft) |
LV434198 |