Modules ULP
Modules ULP
Les modules ULP peuvent être regroupés en catégories :
-
Modules ULP génériques, compatibles avec tous les disjoncteurs indiqués dans les tableaux ci-après.
-
Modules ULP spécifiques aux disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L.
-
Modules ULP spécifiques aux disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS et PowerPacT P et R.
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
L'interface Ethernet IFE pour un disjoncteur fournit l'accès Ethernet à une seule IMU avec un disjoncteur ComPacT, PowerPacT ou MasterPacT.
Chaque disjoncteur a sa propre interface IFE et une adresse IP correspondante.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV434001 |
Serveur de tableau Ethernet IFE
Le serveur de tableau Ethernet IFE fournit un accès Ethernet à une ou plusieurs IMU avec des disjoncteurs ComPacT, PowerPacT ou MasterPacT.
Il prend en charge les architectures de communication suivantes :
-
Un seul disjoncteur connecté au serveur IFE.
-
Possibilité de raccorder jusqu'à 11 disjoncteurs :
-
Via des interfaces Modbus-SL IFM empilées sur le serveur IFE.
-
Via des concentrateurs Modbus SL empilés sur le serveur IFE (disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L uniquement).
-
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV434002 |
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur
L'interface Modbus-SL IFM permet l'accès à un réseau de communication en ligne série Modbus pour une seule IMU avec un disjoncteur ComPacT, PowerPacT ou MasterPacT.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV434000 |
NVE85393 Enerlin'X IFM - Interface Modbus-SL pour un disjoncteur - Instruction de service |
Module IO pour un disjoncteur
Le module d'application d'entrée/sortie (IO) pour un disjoncteur est l'un des composants de l'architecture ULP.
Grâce à des applications intégrées, le module IO améliore les fonctions de contrôle et de surveillance d'une seule unité modulaire intelligente avec disjoncteur ComPacT, PowerPacT ou MasterPacT. Ses ressources sont :
-
Six entrées numériques : entrées auto-alimentées, utilisées comme contact sec NO et NF ou comme compteur d'impulsions.
-
Trois sorties numériques de type relais bistables (5 A maximum).
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur
Le module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur affiche les mesures, les alarmes et les données d'aide à l'exploitation issues d'une unité modulaire intelligente (IMU) avec disjoncteur ComPacT, PowerPacT ou MasterPacT.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
TRV00121 STRV00121 |
Service Interface
Service Interface est un instrument portable conçu pour effectuer des tests sur site.
Utilisations de Service Interface :
-
Configuration d'appareils Enerlin'X
-
Test et configuration des déclencheurs MicroLogic montés dans les disjoncteurs basse tension suivants :
-
Disjoncteurs MasterPacT NT/NW
-
Disjoncteurs EasyPact MVS
-
Disjoncteurs ComPacT NS
-
Disjoncteurs PowerPacT à châssis P- et R-
-
Disjoncteurs ComPacT NSX
-
Disjoncteurs PowerPacT à châssis H-, J- et L-
-
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV485500 |
|
Interface de maintenance USB
L'interface de maintenance USB ou le testeur UTA est utilisé pour configurer, tester et entretenir une unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L et les modules ULP associés.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
TRV00911 |
GHD16349AA Interface de maintenance USB - Instruction de service |
|
|
STRV00911 |
48940-330-01 UTA Tester for PowerPacT H-, J- and L-Frame Circuit Breakers - Instruction Bulletin |
Ports RJ45 ULP
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Les modules ULP présentent des ports RJ45 qui sont identifiés par l'un des pictogrammes suivants :
En général, chaque module ULP utilise deux ports RJ45 identiques en parallèle pour connecter les modules ULP de l'IMU en boucle de chaînage, dans un ordre quelconque, à l'aide de cordons ULP RJ45 mâle/mâle.
Mise à jour du micrologiciel des modules ULP
L'utilisateur peut mettre à jour le micrologiciel d'un module ULP avec la plus récente version du logiciel EcoStruxure Power Commission.
La matrice de compatibilité intégrée dans le logiciel EcoStruxure Power Commission permet à l'utilisateur d'identifier et de corriger les problèmes de conflit de micrologiciel entre les modules ULP en proposant des actions recommandées et en affichant des messages de diagnostic appropriés en fonction des divergences détectées.
-
Micrologiciel du module de contrôle d'état du disjoncteur BSCM de référence LV434205 ou S434205.
-
Micrologiciel des déclencheurs MicroLogicet unités de contrôle, disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS et PowerPacT P et R.