Connexion au réseau Modbus-SL avec l'interface IFM
Introduction
Raccordez les unités fonctionnelles intelligentes (IMU) au réseau Modbus avec l'interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur.
Le bornier d'alimentation 24 Vcc fourni avec l'interface IFM permet d'alimenter l'interface IFM dans un raccordement en boucle de chaînage ou en étoile.
En termes d'alimentation, le nombre maximal d'interfaces IFM empilées sur un serveur IFE est de 11 afin de limiter les chutes de tension.
En termes de communication Modbus, cela dépend des performances requises. Comme il faut environ 500 ms à 19 200 Bauds par appareil pour actualiser 100 registres, plus les interfaces sont nombreuses, plus la durée minimum d'actualisation est longue. La durée minimum d'actualisation dépend du nombre d'interfaces IFM empilées sur un serveur IFE. Multipliez la durée d'actualisation d'un appareil par le nombre d'appareils pour obtenir la durée minimum d'actualisation prévue dans l'application. Par exemple, il faut environ 4 secondes pour lire une installation incluant 8 interfaces IFM empilées sur un serveur IFE à 19 200 Bauds.
Raccordement du câble Modbus RJ45 à l'interface IFM
Affectation des broches du câble Modbus RJ45 mâle/mâle
Le câble Modbus RJ45 mâle/mâle (VW3A8306R••) présente des fiches RJ45 aux deux extrémités. Le raccordement des connecteurs RJ45 est décrit dans le tableau suivant.
Composition du câble Modbus RJ45 mâle/mâle
|
A |
Gaine externe |
|
B |
Tresse de blindage |
|
C |
Fils de communication torsadés (rouge/noir/vert) |
IMPORTANT: Le câble 0 VL (commun Modbus) doit être distribué tout au long du réseau, jusqu'au client Modbus.
Raccordement de l'interface IFM à un connecteur Open-Style
L'interface IFM peut être raccordée à un autre serveur Modbus sans port Modbus RJ45 (appareil Smartlink par exemple) de l'une des manières suivantes :
-
Avec un adaptateur Modbus LV434211 RJ45 - connecteur ouvert :
-
Raccordez les fils au connecteur ouvert de l'adaptateur Modbus.
-
Raccordez le connecteur RJ45 de l'adaptateur Modbus au port Modbus de l'interface IFM.
-
-
Avec un câble Modbus mâle/mâle RJ45 (VW3A8306R••) :
-
Coupez une extrémité du câble RJ45.
-
Dénudez le câble sur une longueur inférieure ou égale à 50 mm (1.96 in).
-
Coupez la tresse de blindage près de l'extrémité de la gaine du câble.
-
Raccordez les fils aux bornes (par exemple, bornes à vis ou jonctions de dérivation) :
-
Broche numéro 4 (D1) : fil rouge
-
Broche numéro 5 (D0) : fil noir
-
Broche numéro 8 (0 VL) : fil vert
-
-
Enlevez l'isolation du câble près de l'extrémité de ce dernier.
-
Fixez le câble à un raccord de mise à la terre.
-
Raccordez le connecteur RJ45 du câble ULP au port Modbus de l'interface IFM.
-
-
Avec un câble de liaison série Modbus (VW3A8306D30) doté d'un connecteur RJ45 mâle et de fils libres à l'autre extrémité :
-
Identifiez les trois fils à raccorder à un connecteur :
-
Broche numéro 4 (D1) : fil bleu
-
Broche numéro 5 (D0) : fil blanc-bleu
-
Broche numéro 8 (0 VL) : fil marron
-
-
Coupez les cinq autres fils.
-
Raccordez les trois fils aux bornes (par exemple, bornes à vis ou jonctions de dérivation).
-
Raccordez le connecteur RJ45 du câble de liaison série Modbus au port Modbus de l'interface IFM.
-
-
Avec un câble Modbus présentant deux extrémités à fils libres :
-
Identifiez les trois fils à raccorder à un connecteur :
-
Broche numéro 4 (D1)
-
Broche numéro 5 (D0)
-
Broche numéro 8 (0 VL)
-
-
Coupez les autres fils.
-
A une extrémité du câble, raccordez les trois fils à un connecteur RJ45 Phoenix Contact (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725).
-
Raccordez le connecteur RJ45 Phoenix Contact au port Modbus de l'interface IFM.
-
A l'autre extrémité du câble, raccordez les fils aux bornes :
-
Bornes à vis : utilisez les cosses et raccordez-les avec le blindage à la terre.
-
Dérivations en T : utilisez un connecteur RJ45 Phoenix Contact (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725).
-
-
Adaptateur Modbus RJ45 - connecteur ouvert
L'adaptateur Modbus RJ45 - connecteur ouvert peut être utilisé pour raccorder une interface IFM à un appareil Modbus sans port RJ45.
Terminaison de ligne Modbus
La paire de communication Modbus câblée présente une impédance de 120 Ω ou 150 Ω. Le câble Modbus doit donc porter à chaque extrémité une terminaison de ligne Modbus présentant une impédance de 120 Ω ou 150 Ω.
Le client Modbus situé à l'une des extrémités du câble Modbus présente généralement une impédance de terminaison commutable. A l'autre extrémité du câble Modbus, une terminaison de ligne Modbus d'impédance 120 Ω ou 150 Ω doit être raccordée.