Références des composants du système ULP
Le tableau suivant indique les références des composants du système ULP.
Composant |
Description |
Référence |
---|---|---|
Cordon NSX |
L = 0,35 m (1,15 pi.) |
LV434200 |
L = 1,3 m (4,27 pi.) |
LV434201 |
|
L = 3 m (9,84 pi.) |
LV434202 |
|
Cordon NSX isolé |
L = 1,3 m (4,27 pi.), U > 480 Vca ou 480 Vcc (cordon avec connecteur RJ45 femelle) |
LV434204 |
Module de communication de disjoncteur BCM ULP |
– |
33106 |
Cordon BCM ULP de disjoncteur |
L = 0,35 m (1,15 pi.) |
LV434195 |
L = 1,3 m (4,26 pi.) |
LV434196 |
|
L = 3 m (9,84 pi.) |
LV434197 |
|
L = 5 m (16,4 pi.) |
LV434198 |
|
Module BSCM Modbus SL/ULP |
– |
LV434220 |
Module BSCM de contrôle d'état du disjoncteur |
– |
LV434205 ou S434205 |
Concentrateur Modbus SL |
– |
LV434224 |
BSCM Cordon Modbus SL |
L = 0,35 m (1,15 pi.) |
LV434221 |
L = 1,3 m (4,26 pi.) |
LV434222 |
|
L = 3 m (9,84 pi.) |
LV434223 |
|
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur |
– |
TRV00121 ou STRV00121 |
Accessoire de montage en saillie pour afficheur FDM121 |
– |
TRV00128 |
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
– |
LV434000 |
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
– |
LV434001 |
Serveur de tableau Ethernet IFE |
– |
LV434002 |
Interface Ethernet intégrée EIFE - Rechange pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ1 |
– |
LV851100SP |
Interface Ethernet intégrée EIFE - Kit complet de pièces de rechange pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
– |
LV851200SP |
Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
– |
LV850061SP |
Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
– |
LV850062SP |
Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPacT MTZ1 |
– |
LV850063SP |
Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ1 |
– |
LV850064SP |
Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
– |
LV434063 |
Module Répéteur isolé RS 485 deux fils |
– |
TRV00211 |
Accessoire de liaison |
10 accessoires de liaison |
TRV00217 |
Kit Service Interface |
Service Interface, bloc d'alimentation externe 24 Vcc et câbles associés |
LV485500 |
Kit de maintenance |
Interface de maintenance USB, bloc d'alimentation externe 24 Vcc et câbles associés |
TRV00910 |
Interface de maintenance USB |
– |
TRV00911 |
Bloc d'alimentation pour interface de maintenance USB |
– |
TRV00915 |
Câble de test MicroLogic pour interface de maintenance USB |
– |
TRV00917 |
Cordon ULP RJ45 mâle/mâle |
L = 0,3 m (0,98 pi.) (dix cordons) |
TRV00803 |
L = 0,6 m (1,97 pi.) (dix cordons) |
TRV00806 |
|
L = 1 m (3,28 pi.) (cinq cordons) |
TRV00810 |
|
L = 2 m (6,56 pi.) (cinq cordons) |
TRV00820 |
|
L = 3 m (9,8 pi.) (cinq cordons) |
TRV00830 |
|
L = 5 m (16,4 pi.) (un cordon) |
TRV00850 |
|
Adaptateur Modbus RJ45 - connecteur ouvert |
L = 0,2 m (0,66 pi.) |
LV434211 |
Câble de liaison série Modbus avec un connecteur RJ45 mâle et fils libres à l'autre extrémité |
L = 0,3 m (0,98 pi.) |
VW3A8306D30 |
Connecteur RJ45 femelle |
Dix connecteurs RJ45 femelles |
TRV00870 |
Terminaison de ligne ULP |
Dix terminaisons de ligne ULP |
TRV00880 |
Terminaison de ligne Modbus |
Deux terminaisons de ligne Modbus (150 Ω) |
VW3A8306R |
Deux terminaisons de ligne Modbus d'impédance 120 Ω + 1 nF |
VW3A8306RC |
|
Alimentation 24 Vcc |
24/30 Vcc - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV |
LV454440 |
48/60 Vcc - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV |
LV454441 |
|
100/125 Vcc - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV |
LV454442 |
|
110/130 Vca - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV |
LV454443 |
|
200/240 Vca - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV |
LV454444 |
|
100/500 Vca - 24 Vcc - 3 A - catégorie de surtension II |
ABL8RPS24030 |
|
Câble pour liaison série Modbus (deux connecteurs RJ45 mâles) |
L = 0,3 m (0,98 pi.) |
VW3A8306R03 |
L = 1 m (3,28 pi.) |
VW3A8306R10 |
|
L = 3 m (9,8 pi.) |
VW3A8306R30 |
|
Bloc répartiteur Modbus |
Dix ports RJ45 et un bornier à vis |
LU9GC3 |
Jonction Modbus RJ45 en T |
L = 0,3 m (0,98 pi.) |
VW3A8306TF03 |
L = 1 m (3,28 pi.) |
VW3A8306TF10 |
|
Bornier de shunt |
Bornier à ressort à 4 voies (gris) |
NSYTRR24D+NSYTRALV24 |
Bornier de terre fonctionnelle 4 voies (vert/jaune) |
NSYTRR24DPE |
|
Bornier de terre fonctionnelle 2 voies (vert/jaune) |
NSYTRV22PE |
|
Plaque de séparation |
NSYTRACRE24 |
|
Butée plastique encliquetable |
AB1AB8R35 |
|
Phoenix Contact : connecteur enfichable MSTB 2.5/5-STF-5.08 |
1778014 |
|
Phoenix Contact : embase sur rail DIN UMSTBVK 2.5/5-GF-5.08 |
1787953 |
|
Phoenix Contact : boîtier de câble en option pour connecteur enfichable KGG-MSTB 2.5/5 |
1803895 |