Caractéristiques techniques du module répéteur isolé RS 485 deux fils
Caractéristiques environnementales
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Conforme aux normes |
|
|
|
Certification |
||
|
Température ambiante |
Stockage |
-40 à +85 °C (-40 à +185 °F) |
|
Exploitation |
-25 à +70 °C (-13 à +158 °F) |
|
|
Humidité relative |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-78 |
4 jours, 40 °C (104 °F), 93 % HR, sous tension |
|
Traitement de protection |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-30 |
6 cycles de 24 heures, 25/55 °C (77/131 °F), 95 % HR, sous tension |
|
Pollution |
3 |
|
|
Atmosphère corrosive |
Conforme à la norme IEC 60068-2-60 |
4 gaz (H2S, SO2, NO2, Cl2) |
|
Niveau de pollution |
Accès aux parties dangereuses et pénétration de l'eau |
Projections au-delà du cache de protection : IP4• |
|
Conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et IEC/EN 60529 |
Connecteurs : IP2• |
|
|
Autres parties du module : IP3• |
||
|
Conforme à la norme IEC 62262/EN 50102 |
Impacts mécaniques externes : IK05 |
|
|
Résistance aux flammes |
Conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et IEC/EN 60695-2-11 |
|
|
Conforme au standard UL94 |
V0 |
|
Caractéristiques mécaniques
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Résistance aux chocs |
Conforme à la norme NF EN 22248 (chute libre, sous emballage) |
H = 90 cm (35,4 po) |
|
Conforme à la norme IEC 60068-2-27 |
15 g (0,53 oz)/11 ms 1/2 sinusoïdale |
|
|
Résistance aux vibrations sinusoïdales |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-6 |
1 g (0,035 once)/5-150 Hz |
Caractéristiques électriques
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Alimentation électrique |
24 Vcc -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 Vcc) |
|
|
Consommation |
Typique |
15 mA/24 Vcc à 20 °C (68 °F) |
|
Maximum |
19 mA/19,2 Vcc à 24 Vcc à 60 °C (140 °F) |
|
|
Résistance aux décharges électromagnétiques |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2 |
|
|
Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m |
|
Immunité aux salves/transitoires rapides électriques |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-4 |
|
|
Immunité aux champs électromagnétiques |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-6 |
10 V |
|
Immunité aux ondes de choc |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-5 |
|
Caractéristiques physiques
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Dimensions (L x P x H) |
Sans bornier d’alimentation |
18 x 72 x 89 mm (0,7 x 2,8 x 3,5 po) |
|
Avec bornier d’alimentation |
18 x 72 x 99 mm (0,7 x 2,8 x 3,9 po) |
|
|
Montage |
Rail DIN |
|
|
Poids |
90 g (3.17 oz) |
|