Connexion au réseau Modbus-SL avec le module BSCM Modbus SL/ULP et le concentrateur Modbus SL
![]() |
---|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Ne connectez pas le module BSCM Modbus SL/ULP au réseau de communication Modbus SL lorsque la tension du système est supérieure à 480 Vca
ou 480 Vcc.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Introduction
Connectez les IMU ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, and L-Frame au réseau Modbus avec le concentrateur Modbus SL et le module BSCM Modbus SL/ULP.
Le bornier d'alimentation 24 Vcc fourni avec le concentrateur Modbus SL permet d'alimenter le concentrateur Modbus SL dans un raccordement en boucle de chaînage ou en étoile.
Il est possible de raccorder au maximum 12 disjoncteurs (ou IMU) à des modules empilés (serveur IFE, interface IFM ou concentrateur Modbus SL).
Exemple de configuration maximale avec 12 disjoncteurs :
-
1 serveur IFE connecté à 1 disjoncteur.
-
Empilé sur 1 interface IFM connectée à 1 disjoncteur.
-
Empilé sur 4 concentrateurs Modbus SL, raccordés à 10 disjoncteurs maximum. 2 ports RJ45 restent libres sur les concentrateurs Modbus SL.
En termes de communication Modbus, tout dépend des exigences de performance. Comme il faut environ 500 ms à 19200 Baud par appareil pour actualiser 100 registres, plus les interfaces sont nombreuses et plus la durée minimum d'actualisation est longue. La période d'actualisation minimum dépend du nombre de concentrateurs Modbus SL empilés sur un serveur IFE ou connectés à une passerelle Panel Server. Multipliez la durée d'actualisation d'un appareil par le nombre d'appareils pour obtenir la durée minimum d'actualisation prévue dans l'application. Par exemple, la lecture d'une installation comprenant huit modules BSCM Modbus SL/ULP ou interfaces IFM connectés à une passerelle à 19200 Baud prend environ 4 secondes.
Raccordement du module BSCM Modbus SL/ULP au concentrateur Modbus SL
Il est possible de raccorder jusqu'à trois modules BSCM Modbus SL/ULP à un concentrateur Modbus SL en utilisant un cordon BSCM Modbus SL.
Trois cordons BSCM Modbus SL sont disponibles :
-
Cordon BSCM Modbus SL de référence commerciale LV434221 (0,35 m / 1,15 pi.)
-
Cordon BSCM Modbus SL de référence commerciale LV434222 (1,3 m / 4,26 pi.)
-
Cordon BSCM Modbus SL de référence commerciale LV434223 (3 m / 9,84 pi.)
Les modules BSCM Modbus SL/ULP sont alimentés par le concentrateur Modbus SL.
A |
Concentrateur Modbus SL |
B |
Disjoncteur ComPacT NSX/PowerPacT à châssis H, J et L |
C |
Module BSCM Modbus SL/ULP |
D |
Cordon Modbus SL |
Boucle de chaînage d'un concentrateur Modbus SL avec une interface IFM
Il est possible de relier par boucle de chaînage le réseau Modbus-SL à l'aide d'un câble RJ45/RJ45 mâle/mâle entre :
-
Un des trois ports RJ45 du concentrateur Modbus SL
-
Le port Modbus SL RJ45 de l'interface IFM
Trois câbles Modbus SL sont disponibles pour cette connexion :
-
Câble Modbus SL de référence commerciale VW3A8306R03 (0,3 m / 0,98 pi.)
-
Câble Modbus SL de référence commerciale VW3A8306R10 (1 m / 3,28 pi.)
-
Câble Modbus SL de référence commerciale VW3A8306R30 (3 m / 9,84 pi.)
L'alimentation 24 Vcc n'est pas distribuée via le câble Modbus SL.
A |
Concentrateur Modbus SL |
B |
Disjoncteur ComPacT NSX/PowerPacT à châssis H, J et L |
C |
Module BSCM Modbus SL/ULP |
D |
Interface IFM |
E |
Cordon Modbus SL |
F |
Câble Modbus SL |
Boucle de chaînage d'un concentrateur Modbus SL avec des équipements Modbus SL
Le concentrateur Modbus SL peut être connecté à un autre équipement Modbus SL qui n'a pas de port Modbus RJ45 (par exemple, une passerelle Panel Server) en utilisant un câble Modbus SL relié au bornier du concentrateur Modbus SL.
L'alimentation 24 Vcc peut ou non être reliée en boucle de chaînage via le câble Modbus SL.
Bornier de concentrateur Modbus SL
Le bornier de concentrateur Modbus SL est utilisé pour connecter le concentrateur Modbus SL à un autre équipement Modbus SL.
Composition du câble Modbus
A |
Gaine externe |
B |
Tresse de blindage |
C |
Gaine à paire torsadée |
D |
Paire de communication (blanc/bleu) |
E |
Paire d’alimentation (rouge/noir) |
Les caractéristiques du câble Modbus sont les suivantes :
-
Câble blindé avec deux paires torsadées :
-
Une paire de section 0,14 mm2 (24 AWG) pour le signal RS 485 (D0, D1).
-
Une paire de section 0,14 mm2 (24 AWG) pour l'alimentation 24 Vcc (facultative, utilisée uniquement si le concentrateur Modbus SL n'est pas alimenté par empilage par un autre équipement).
-
-
Tresse de blindage à raccorder à la borne de terre du bornier du concentrateur Modbus SL.
La borne 0 V de la paire d'alimentation est également le Modbus commun, c'est-à-dire le 0 V pour le signal RS 485 (D0, D1).
IMPORTANT: Le câble 0 VL (commun Modbus) doit être distribué tout au long du réseau, jusqu'au client Modbus.
Terminaison de ligne Modbus sur le concentrateur Modbus SL
AVIS |
---|
RISQUE DE PERTURBATIONS DES COMMUNICATIONS
Raccordez toujours une terminaison de ligne Modbus de 120 Ω au dernier concentrateur Modbus SL empilé ou au serveur Modbus final du réseau de communication Modbus SL.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner
des perturbations des communications.
|
-
Raccordez la terminaison de ligne Modbus de référence commerciale VW3A8306RC à l'un des trois ports RJ45 Modbus SL du concentrateur Modbus SL.
-
Raccordez la terminaison de ligne Modbus de référence commerciale VW3A8306DRC au bornier du concentrateur Modbus SL.