Raccordement de disjoncteurs ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, and L-Frame au système ULP
Introduction
Utilisez le cordon NSX pour raccorder les disjoncteurs ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L au système ULP :
-
Le disjoncteur ComPacT NSX doit être équipé d'un module BSCM Modbus SL/ULP et/ou d'un déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7.
-
Le disjoncteur PowerPacT à châssis H, J et L doit être équipé d'un module BSCM Modbus SL/ULP et/ou d'un déclencheur MicroLogic 5 ou 6.
-
Le disjoncteur DC ComPacT NSX doit être équipé d'un module BSCM Modbus SL/ULP.
Pour plus d'informations, consultez la documentation suivante :
Déclencheurs MicroLogic
Les déclencheurs MicroLogic 5, 6 ou 7 offrent plusieurs fonctions :
-
Protection de la distribution électrique ou d’applications spécifiques
-
Mesure des valeurs instantanées, mesure des valeurs de demande des grandeurs électriques
-
Mesure des kilowattheures
-
Informations d'exploitation (pic de demande, alarmes personnalisées et compteur d'opérations)
-
Communication
Pour plus d'informations, consultez la documentation suivante :
Module BSCM Modbus SL/ULP
Le module BSCM Modbus SL/ULP est un module de contrôle d'état du disjoncteur qui peut être utilisé pour communiquer des données via :
-
Réseau de communication Modbus Serial Line
-
Réseau de communication ULP
Utilisez le module BSCM Modbus SL/ULP avec les éléments suivants :
-
Disjoncteurs ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L équipés de :
-
Déclencheurs magnéto-thermiques
-
Déclencheurs électroniques MicroLogic
-
-
Interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L
Les données échangées sont les suivantes :
-
Etats OF et SDE du disjoncteur en provenance du module BSCM Modbus SL/ULP
-
Etat SD du disjoncteur en provenance du contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP ou du cordon NSX (le cas échéant)
-
Ordres de pilotage pour la commande électrique communicante (le cas échéant) : ouverture, fermeture et réarmement
-
Informations d'aide pour l'opérateur : stockage des 10 derniers événements
En cas de connexion à un déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7, le module BSCM Modbus SL/ULP donne accès aux données MicroLogic.
Le module BSCM Modbus SL/ULP peut être utilisé dans les modes suivants :
-
Mode Modbus SL seul
-
Mode Modbus SL et ULP
-
Mode ULP seul
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV434220 S434220 |
Concentrateur Modbus SL
Le concentrateur Modbus SL est utilisé pour raccorder un module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul et en mode Modbus SL et ULP à un client Modbus via le réseau de communication Modbus Serial Line.
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Il est interdit d'utiliser le concentrateur Modbus SL lorsque la tension système est
supérieure à 480 Vca ou 480 Vcc.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Pour plus d'informations sur le raccordement du concentrateur Modbus SL au module BSCM Modbus SL/ULP et au réseau Modbus-SL, voir Raccordement au réseau Modbus-SL avec un module BSCM Modbus SL/ULP et un concentrateur Modbus SL.
Cordon NSX
Les cordons NSX sont des raccords internes permettant de connecter un disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L équipé du module BSCM Modbus SL/ULP et/ou d'un déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 à un module ULP.
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le cordon NSX est disponible en trois longueurs et se termine par un connecteur RJ45 mâle pour un raccordement direct à un module ULP.
|
Illustration |
Longueur |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|---|
|
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434200 |
|
|
|
L = 1,3 m (4,3 ft) |
|
||
|
L = 3 m (9,8 ft) |
|
Il est possible d'atteindre jusqu'à 5 m (16.4 ft) de longueur totale en utilisant des connecteurs RJ45 mâle/mâle.
Cordon NSX isolé
Le cordon NSX isolé est une variante isolée du cordon NSX qui est terminée par un module électronique doté d'un connecteur RJ45 femelle.
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Utilisez un cordon ULP RJ45 mâle/mâle pour raccorder le module électronique isolé du cordon NSX à un module ULP.
|
Illustration |
Longueur |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|---|
|
L = 1,3 m (4,3 ft) |
LV434204 S434204 |
|
|
|
L = 3 m (9,8 ft) |
S434303 |
Le module électronique du cordon NSX isolé doit être alimenté par une source 24 Vcc pour que le système ULP soit isolé.
Le tableau suivant résume les caractéristiques du module électronique :
|
Caractéristique |
Valeur |
|---|---|
|
Dimensions |
27 x 27 x 27 mm (1 x 1 x 1 in) |
|
Montage |
Sur rail DIN |
|
Indice de protection du module installé |
|
|
Température de fonctionnement |
-25 à +70 °C (-13 à +158 °F) |
|
Tension d’alimentation |
24 Vcc -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 Vcc) |
|
Consommation |
|
Raccordement au système ULP avec cordon NSX
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les figures suivantes montrent le raccordement du disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L à l'IMU à l'aide du cordon NSX.
|
Disjoncteur avec déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 |
Disjoncteur avec module BSCM Modbus SL/ULP |
Disjoncteur avec module BSCM Modbus SL/ULP et déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 |
|---|---|---|
Raccordement au système ULP avec cordon NSX isolé
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les figures suivantes montrent le raccordement du disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L à l'IMU à l'aide du cordon NSX isolé.
DANGER