Caractéristiques des câbles Modbus
Introduction
Lorsque le câble Modbus utilisé n'est pas le câble Schneider Electric de référence 50965, il doit présenter les caractéristiques suivantes :
-
Câble blindé avec deux paires torsadées :
-
Une paire de communication pour le signal RS 485, avec une impédance typique de 120 Ω et une section minimum de 0,25 mm2 (24 AWG). Les couleurs recommandées des fils sont le blanc et le bleu.
-
Une paire d'alimentation 24 Vcc. La section de câble dépend du courant à transporter et de la longueur de câble Modbus requise, avec les restrictions suivantes : 0,32 mm2 (22 AWG) minimum pour une alimentation 24 Vcc 1 A et 0,5 mm2 (20 AWG) minimum pour une alimentation 24 Vcc 3 A.
Les couleurs recommandées des fils sont le noir et le rouge.
-
-
Tresse de blindage, avec drain de blindage (pour connecter le blindage à la borne de terre sur le connecteur à 5 broches de l'interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur).
-
Tension d'isolation nominale de la gaine extérieure : 300 V minimum.
Le câble doit être conforme aux exigences de l'installation en termes de tension et de température. Il incombe à l'utilisateur de sélectionner le câble correct pour l'installation considérée.
Règles de raccordement
Le câble Modbus recommandé ci-après doit respecter les règles et recommandations de raccordement définies dans ce guide.
Références
Le tableau suivant répertorie deux références de câble Modbus recommandées :
|
Type d'installation |
Puissance nominale de 24 V CC |
Section de la paire d'alimentation |
Référence |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
|
Installation comprenant un faible nombre d'IMU |
1 A |
0,34 mm2 (22 AWG) |
Belden référence 3084A1 |
Diamètre extérieur limité à 7 mm (0,27 po.) pour faciliter le câblage |
|
Installation de grande taille : toutes les topologies |
3 A |
0,75 mm2 (18 AWG) |
Belden référence 7895A1 |
Câble recommandé avec drain de blindage et diamètre 9,6 mm (0,38 po.) |
|
Le câble doit être conforme aux exigences de l'installation en termes de tension et de température. Il incombe à l'utilisateur de sélectionner le câble correct pour l'installation considérée. |
||||