DOCA0093ES-06

Números de referencia para componentes del sistema ULP

En la tabla incluida a continuación se presentan los números de referencia de los componentes del sistema ULP.

Componente

Descripción

Número de referencia

Cable NSX

L = 0,35 m (1,15 ft)

LV434200

L = 1,3 m (4,27 ft)

LV434201

L = 3 m (9,84 ft)

LV434202

Cable NSX aislado

L = 1,3 m (4,27 ft), U > 480 V CA o 480 V CC

(cable con conector RJ45)

LV434204

Módulo de comunicación del interruptor automático BCM ULP

33106

Cable BCM ULP del interruptor automático

L = 0,35 m (1,15 ft)

LV434195

L = 1,3 m (4,26 ft)

LV434196

L = 3 m (9,84 ft)

LV434197

L = 5 m (16,4 ft)

LV434198

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

LV434220

Módulo de control de estado de interruptor automático BSCM

LV434205 o S434205

Hub Modbus SL

LV434224

Cable BSCM Modbus SL

L = 0,35 m (1,15 ft)

LV434221

L = 1,3 m (4,26 ft)

LV434222

L = 3 m (9,84 ft)

LV434223

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

TRV00121 o STRV00121

Accesorio de montaje superficial para pantalla FDM121

TRV00128

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

LV434000

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático

LV434001

Servidor de panel IFE Ethernet

LV434002

Pieza de repuesto de interfaz Ethernet incorporada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1

LV851100SP

Kit con pieza de repuesto de interfaz Ethernet incorporada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3

LV851200SP

Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPacT MTZ2/MTZ3

LV850061SP

Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3

LV850062SP

Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPacT MTZ1

LV850063SP

Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1

LV850064SP

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

LV434063

Módulo Repetidor aislado RS 485 de 2 hilos

TRV00211

Accesorio de apilado

Diez accesorios de apilado

TRV00217

Kit de interfaz de servicio

Interfaz de servicio, unidad de alimentación externa de 24 V CC y cables asociados

LV485500

Kit de mantenimiento

Interfaz de mantenimiento USB, unidad de alimentación externa de 24 V CC y cables asociados

TRV00910

Interfaz de mantenimiento USB

TRV00911

Unidad de alimentación para interfaz de mantenimiento USB

TRV00915

Cable de prueba MicroLogic para interfaz de mantenimiento USB

TRV00917

Cable ULP de dos conectores RJ45

L = 0,3 m (0,98 ft) (diez cables)

TRV00803

L = 0,6 m (1,97 ft) (diez cables)

TRV00806

L = 1 m (3,28 ft) (cinco cables)

TRV00810

L = 2 m (6,56 ft) (cinco cables)

TRV00820

L = 3 m (9,8 ft) (cinco cables)

TRV00830

L = 5 m (16,4 ft) (un cable)

TRV00850

Adaptador Modbus RJ45 a conector abierto

L = 0,2 m (0,66 ft)

LV434211

Cable de conexión serie Modbus con un conector RJ45 e hilos libres en el otro extremo

L = 0,3 m (0,98 ft)

VW3A8306D30

Conector RJ45

Diez conectores RJ45

TRV00870

Terminación de línea ULP

Diez terminaciones de línea ULP

TRV00880

Terminación de línea Modbus

Dos terminaciones de línea Modbus (150 Ω)

VW3A8306R

Dos terminaciones de línea Modbus con impedancia de 120 Ω + 1 nF

VW3A8306RC

Alimentación de 24 V CC

24/30 V CC-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV

LV454440

48/60 V CC-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV

LV454441

100/125 V CC-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV

LV454442

110/130 V CA-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV

LV454443

200/240 V CA-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV

LV454444

100/500 V CA-24 V CC-3 A-categoría de sobretensión II

ABL8RPS24030

Cable para conexión serie Modbus (dos conectores RJ45)

L = 0,3 m (0,98 ft)

VW3A8306R03

L = 1 m (3,28 ft)

VW3A8306R10

L = 3 m (9,8 ft)

VW3A8306R30

Bloque divisor Modbus

Diez puertos RJ45 y terminales de tornillo

LU9GC3

Caja de conexiones en T RJ45 Modbus

L = 0,3 m (0,98 ft)

VW3A8306TF03

L = 1 m (3,28 ft)

VW3A8306TF10

Terminales de derivación

Terminales de resorte de cuatro canales (gris)

NSYTRR24D+NSYTRALV24

Terminales de tierra funcional de cuatro canales (verde/amarillo)

NSYTRR24DPE

Terminales de tierra funcional de dos canales (verde/amarillo)

NSYTRV22PE

Placa final

NSYTRACRE24

Tope final de plástico acoplable

AB1AB8R35

Phoenix Contact: conector enchufable

MSTB 2,5/5-STF-5,08

1778014

Phoenix Contact: unidad base en carril DIN

UMSTBVK 2,5/5-GF-5,08

1787953

Phoenix Contact: carcasa de cables opcional para conector enchufable KGG-MSTB 2,5/5

1803895

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?