Módulos ULP
Módulos ULP
Los módulos ULP se pueden agrupar por categorías:
-
Módulos ULP genéricos compatibles con todos los interruptores automáticos que se muestran en las tablas incluidas a continuación.
-
Módulos ULP específicos de los interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT de marcos H, J y L.
-
Módulos ULP específicos de los interruptores automáticos MasterPacT MTZ.
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático
La interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático proporciona un acceso Ethernet a una sola unidad modular inteligente usando un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPacT.
Cada interruptor automático tiene su propia interfaz IFE y una dirección IP correspondiente.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV434001 |
Servidor de panel IFE Ethernet
El servidor de panel IFE Ethernet proporciona un acceso Ethernet a una o varias unidades modulares inteligentes usando interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT o MasterPacT.
Admite las siguientes arquitecturas de comunicación:
-
Un solo interruptor automático conectado al servidor IFE.
-
Hasta 11 interruptores automáticos que se pueden conectar:
-
Mediante interfaces IFM Modbus-SL apiladas en el servidor IFE.
-
Mediante hubs Modbus SL apilados en el servidor IFE (solo interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT de marcos H, J y L).
-
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV434002 |
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático
La interfaz IFM Modbus-SL proporciona acceso a una red de comunicación Modbus Serial Line para una sola unidad modular inteligente usando un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPacT.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV434000 |
NVE85393 Enerlin'X IFM - Interfaz Modbus-SL para un interruptor automático - Hoja de instrucciones |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático
El módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático es uno de los componentes de la arquitectura ULP.
El módulo de aplicación IO mejora las funciones de control y supervisión de una sola unidad modular inteligente con un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPacT, gracias a sus aplicaciones integradas. Sus recursos son:
-
Seis entradas digitales: entradas autoalimentadas, utilizadas como contacto seco NA y NC o contador de pulsos.
-
Tres salidas digitales: relé biestable (5 A como máximo).
Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático
El módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático muestra las mediciones, las alarmas y los datos de asistencia operativa de una sola unidad modular inteligente con un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPacT.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
TRV00121 STRV00121 |
Interfaz de servicio
La interfaz de servicio es un instrumento portátil diseñado para pruebas de campo.
La interfaz de servicio se utiliza para:
-
Configuración de dispositivos Enerlin'X
-
Pruebas y configuración de unidades de control MicroLogic montadas en los siguientes interruptores automáticos de baja tensión:
-
Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW
-
Interruptores automáticos EasyPact MVS
-
Interruptores automáticos ComPacT NS
-
Interruptores automáticos PowerPacT de marco P- y R-
-
Interruptores automáticos ComPacT NSX
-
Interruptores automáticos PowerPacT de marco H-, J- y L-
-
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV485500 |
|
Interfaz de mantenimiento USB
La interfaz de mantenimiento USB o probador UTA se utiliza para configurar, probar y mantener una sola unidad modular inteligente con un interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L y los módulos ULP asociados.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
TRV00911 |
GHD16349AA Interfaz de mantenimiento USB - Hoja de instrucciones |
|
|
STRV00911 |
48940-330-01 UTA Tester for PowerPacT H-, J- and L-Frame Circuit Breakers - Instruction Bulletin |
Puertos RJ45 ULP
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Los módulos ULP tienen puertos RJ45, identificados por uno de los siguientes pictogramas:
Generalmente, cada módulo ULP tiene dos puertos RJ45 idénticos en paralelo para conectar los módulos ULP de la IMU en cadena, en cualquier orden, usando cables ULP de dos conectores RJ45.
Actualización del firmware de los módulos ULP
El usuario puede actualizar el firmware de un módulo ULP usando la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.
La matriz de compatibilidad integrada en el software EcoStruxure Power Commission ayuda al usuario a realizar diagnósticos y corregir los problemas de discrepancia del firmware entre los módulos ULP proporcionando los mensajes de diagnósticos y acciones recomendados correspondientes a las discrepancias detectadas.
-
El firmware del módulo de control de estado del interruptor automático BSCM con número de referencia LV434205 o S434205.
-
El firmware de las unidades de control MicroLogic y los interruptores automáticos MasterPacT NT/NW, ComPacT NS y PowerPacT Py R (marcos).