Características del cable Modbus
Introducción
Cuando se utiliza un cable Modbus que no sea Schneider Electric número de referencia 50965, debe tener las siguientes características:
-
Cable apantallado con dos pares trenzados:
-
Un par de comunicación para la señal RS 485, con una impedancia típica de 120 Ω y una sección transversal mínima de 0,25 mm2 (24 AWG). Los colores recomendados de los hilos son blanco y azul.
-
Un par de alimentación de 24 V CC. La sección transversal depende de la corriente que pasará y de la longitud del cable Modbus requerido, con las siguientes restricciones: 0,32 mm2 (22 AWG) mínimo para una alimentación de 24 V CC a 1 A, y 0,5 mm2 (20 AWG) mínimo para una alimentación de 24 V CC a 3 A.
Los colores recomendados de los hilos son negro y rojo.
-
-
Blindaje trenzado, con conductor de drenado blindado (para conectar el blindaje al terminal de tierra en el conector de 5 pines de la interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático).
-
Tensión de aislamiento nominal de la cubierta exterior: 300 V mínimo.
El cable debe cumplir los requisitos de instalación en cuanto a los valores nominales de tensión y temperatura. Es responsabilidad del usuario seleccionar el cable correcto para la instalación específica.
Reglas de conexión
El cable Modbus que se recomienda a continuación debe seguir las reglas y las recomendaciones de conexión definidas en esta guía.
Números de referencia
En la siguiente tabla se muestran dos números de referencia de cable Modbus recomendados:
|
Tipo de instalación |
Valor nominal de 24 V CC |
Sección transversal del par de alimentación |
Número de referencia |
Comentario |
|---|---|---|---|---|
|
Instalación limitada a pocas IMU |
1 A |
0,34 mm2 (22 AWG) |
Belden número de referencia 3084A1 |
Diámetro exterior limitado a 7 mm (0,27 in) para facilitar el cableado |
|
Gran instalación: todas las topologías |
3 A |
0,75 mm2 (18 AWG) |
Belden número de referencia 7895A1 |
Cable recomendado con conductor de drenado blindado de 9,6 mm (0.38 in) de diámetro |
|
El cable debe cumplir los requisitos de instalación en cuanto a los valores nominales de tensión y temperatura. Es responsabilidad del usuario seleccionar el cable correcto para la instalación en cuestión. |
||||