Características técnicas de la interfaz de mantenimiento USB
Características ambientales
|
Característica |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Conforme a los estándares |
|
|
|
Homologación |
||
|
Temperatura ambiente |
Almacenamiento |
De −40 °C a +85 °C (de −40 °F a +185 °F) |
|
Funcionamiento |
De −10 °C a +55 °C (de −14 °F a +131 °F) |
|
|
Humedad relativa |
Conforme a IEC/EN 60068-2-78 |
4 días, 40 °C (104 °F), 93 % HR, energizada |
|
Tratamiento de protección |
Conforme a IEC/EN 60068-2-30 |
6 ciclos de 24 horas, 25/55 °C (77/131 ° F), 95 % HR, energizada |
|
Contaminación |
3 |
|
|
Atmósfera corrosiva |
Conforme a IEC 60068-2-60 |
4 gases (H2S, SO2, NO2, Cl2) |
|
Grado de contaminación |
Acceso a partes peligrosas y penetración de agua |
Proyecciones por encima de la tapa de protección: IP4• |
|
Conforme a IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60529 |
Conectores: IP3• |
|
|
Conforme a IEC 62262/EN 50102 |
Impactos mecánicos externos: IK05 |
|
|
Resistencia a las llamas |
Conforme a IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60695-2-11 |
|
|
Conforme a UL94 |
V0 |
|
Características mecánicas
|
Característica |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Resistencia a choques |
Conforme a NF EN 22248 (caída libre, con embalaje) |
Al= 90 cm (35.4 in) |
|
Conforme a IEC 60068-2-27 |
15 g (0.53 oz)/11 ms 1/2 sinusoidal |
|
|
Resistencia a las vibraciones sinusoidales |
Conforme a IEC/EN 60068-2-6 |
1 g (0.035 oz)/5-150 Hz |
Características eléctricas
|
Características |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Alimentación |
24 V CC –20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC) |
|
|
Consumo |
Típico |
60 mA/24 V CC a 20 °C (68 °F) |
|
Máximo con Bluetooth |
100 mA/19,2 V CC a 60 °C (140 °F) |
|
|
Resistencia a descargas electromagnéticas |
Conforme a IEC/EN 61000-4-2 |
|
|
Resistencia a campos electromagnéticos radiados |
Conforme a IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m |
|
Inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas |
Conforme a IEC/EN 61000-4-4 |
|
|
Inmunidad a los campos de RF conducidos |
Conforme a IEC/EN 61000-4-6 |
10 V |
|
Inmunidad a sobretensión |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 |
|
Características físicas
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Dimensiones (L × P × Al) |
Sin bornero de alimentación: 112 × 164 × 42 mm (4.4 × 6.5 × 1.6 in) |
|
Montaje |
|
|
Peso |
408 g (14.4 oz) |

@TechPub writer (29/03/2018): for release after 04/2018: mail CEP 20/03/2018: "The reorganization of the ULP system user guide will be done on the next release of the guide, brainstorming with CCC, TechPub and R&D teams… will be organized by ABL for Smartpanels 1.6."