DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Informações técnicas

Tensão nominal:

AC 230 V ~, 50 Hz

Potência nominal:

2 A

Consumo de energia

  • Em modo de espera (Psm) : 0,29 W

  • Em modo de espera em rede (Pnsm) : 0,36 W

  • Modo de espera em rede com ecrã (P): 0,5W

Tipo de controlo da temperatura:

TW = Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal

Este comando tem as seguintes funções de controlo:

TW (f1/f2/f3/f4/f5/0/0/f8)

Funções de comando:

NOTA: Os códigos das funções de comando são descritos no quadro seguinte.
  • f1= Deteção de presença (através da ligação de um sensor externo)

  • f2 = Deteção de janela aberta

  • f3 = Opção de comando à distância

  • f4 = Comando adaptativo do arranque

  • f5 = Limitação do tempo de funcionamento

  • f8 = Exatidão do comando

Terminais de ligação:

Terminais para 2,5 mm², 0,5 Nm máx.

Condutor neutro:

Necessário

Temperatura ambiente:

0 a 45 °C

Humidade relativa:

máx.90% sem condensação

Precisão da temperatura:

máx. ±0,5 °C (no intervalo de 4 a 30 °C)

Resolução de medição da temperatura:

0,5 °C

Ecrã:

Matriz de 7x5 pontos, 3 LED adicionais

Frequência de funcionamento:

2,405 GHz a 2,48 GHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida:

< 10 mW

Protocolo de comunicação:

Certificado Zigbee 3.0

Classe de proteção:

II

Tensão de trabalho:

230V

Categoria de sobretensão:

III

Tensão nominal de impulso:

4kV

Grau de poluição:

2

Classificação CTI dos componentes de isolamento:

175V

Grupo de materiais:

IIIa (com base no valor CTI)

Tipo de desconexão:

1.B

Códigos da função de comando

    Código de controlo da temperatura (TC) Funções de comando
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
Tipo de controlo da temperatura Patamar único, sem comando da temperatura NC                
Dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura TX                
Comando da temperatura interior por termostato mecânico TM                
Comando eletrónico da temperatura interior TE                
Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário TD                
Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal TW                
Funções de comando Deteção de presença   1              
Deteção de janela aberta     2            
Opção de comando à distância       3          
Comando adaptativo do arranque         4        
Limitação do tempo de funcionamento           5      
Sensor de corpo negro             6    
Funcionalidade de autoaprendizagem               7  
Exatidão do comando com CA < 2 Kelvin e CSD < 2 Kelvin                 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?