DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Datos técnicos

Tensión nominal:

230 V AC~, 50 Hz

Potencia nominal:

2 A

Consumo de energía

  • En modo Standby (Psm): 0,29 W

  • En standby en red (Pnsm) : 0,36 W

  • Standby en red con pantalla (P): 0,5 W

Tipo de control de temperatura:

TW = Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal

Este control tiene las siguientes funciones de control:

TW (f1/f2/f3/f4/f5/0/0/f8)

Funciones de control:

NOTA: Los códigos de las funciones de control se describen en la siguiente tabla.
  • f1= Detección de presencia (conectando un sensor externo)

  • f2 = Detección de ventana abierta

  • f3 = Opción de control a distancia

  • f4 = Control de puesta en marcha adaptable

  • f5 = Limitación de tiempo de funcionamiento

  • f8 = Precisión de control

Terminales de conexión:

Terminales para máx. 2,5 mm², 0,5 Nm

Conductor neutro:

Requerido

Temperatura ambiente:

0 a 45°C

Humedad relativa:

Máx. 90%, sin condensación

Precisión de temperatura:

Máx. ±0,5°C (en el rango de 4 a 30°C)

Resolución de medición de temperatura:

0,5°C

Pantalla:

Matriz de puntos 7x5, 3 LED adicionales

Frecuencia de funcionamiento:

2,405GHz a 2,48GHz

Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida:

<10mW

Protocolo de comunicación:

Certificación Zigbee 3.0

Clase de protección:

II

Tensión de trabajo:

230V

Categoría de sobretensión:

III

Sobretensión de choque nominal:

4 kV

Grado de contaminación:

2

Clasificación CTI de los componentes de aislamiento:

175V

Grupo de materiales:

IIIa (basado en el valor CTI)

Tipo de desconexión:

1.B

Códigos de función de control

    Código de control de la temperatura (TC) Funciones de control
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
Tipo de control de la temperatura Un solo nivel, sin control de temperatura NC                
Dos o más niveles manuales,sin control de temperatura interior TX                
Control de temperatura interior mediante termostato mecánico TM                
Control electrónico de temperatura interior TE                
Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario TD                
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal TW                
Funciones de control Detección de presencia   1              
Detección de ventana abierta     2            
Opción de control a distancia       3          
Control de puesta en marcha adaptable         4        
Limitación de tiempo de funcionamiento           5      
Sensor de lámpara negra             6    
Funcionalidad de autoaprendizaje               7  
Precisión de control con AC < 2 Kelvin y CSD < 2 Kelvin                 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?