EIO0000004432.03

Spécifications électriques

Tension d'entrée nominale 24 Vcc
Limites de tension d'entrée 19,2...28,8 Vcc
Immunité contre les chutes de tension et les coupures brèves 5 ms ou moins (à la tension d'entrée nominale)
Consommation d'énergie HMIET6400/HMIET6401 : 9 W
HMIET6500/HMIET6501 : 11 W
HMIET6600 : 14 W
HMIET6700 : 18,5 W
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension de bruit : 1 000 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit)
Rigidité diélectrique 1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.