EIO0000004432.03

Spécifications de chaque interface

NOTE: Les équipements HMIET6401 et HMIET6501 n'ont pas d'interfaces Ethernet ou USB (Type-A).
Interface série COM1
Transmission asynchrone RS-232C
Longueur des données 7 ou 8 bits
Bit d'arrêt 1 ou 2 bits
Parité Paire, impaire ou aucune
Vitesse de transmission des données 2 400...115 200 bps
Connecteur D-Sub 9 broches (fiche)
Interface série COM2
Transmission asynchrone RS-422/485
Longueur des données 7 ou 8 bits
Bit d'arrêt 1 ou 2 bits
Parité Paire, impaire ou aucune
Vitesse de transmission des données 2 400...115 200 bps
Connecteur D-Sub 9 broches (fiche)
Interface USB (Type-A)
Connecteur USB 2.0 (Type-A) x 1
Tension d'alimentation 5 Vcc ±5%
Courant maximum fourni 500 mA
Distance de transmission maximale 3 m (9,84 ft) èa 1,5/12/480 Mbps
Interface USB (micro-B)
Connecteur USB 2.0 (micro-B) x 1
Distance de transmission maximale 3 m (9,84 ft) èa 1,5/12/480 Mbps
Interface Ethernet
Standard IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX
Connecteur Prise modulaire (RJ-45) x 1
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.