Reducción de la potencia debido al factor de potencia de carga
De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado, sin reducción.

Potencia nominal del SAI | Salida del SAI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atrasado | Adelantado | |||||
PF=1 | PF=0,7 | PF=0,8 | PF=0,9 | PF=0,9 | PF=0,8 | PF=0,7 |
100 kVA/kW |
100 kVA/70 kW |
100 kVA/80 kW |
100 kVA/90 kW |
100 kVA/90 kW |
100 kVA/80 kW |
100 kVA/70 kW |
150 kVA/kW |
150 kVA/105 kW |
150 kVA/120 kW |
150 kVA/135 kW |
150 kVA/135 kW |
150 kVA/120 kW |
150 kVA/105 kW |
200 kVA/kW |
200 kVA/140 kW |
200 kVA/160 kW |
200 kVA/180 kW |
200 kVA/180 kW |
200 kVA/160 kW |
200 kVA/140 kW |
250 kVA/kW |
250 kVA/175 kW |
250 kVA/200 kW |
250 kVA/225 kW |
250 kVA/225 kW |
250 kVA/200 kW |
250 kVA/175 kW |