990-91580D-006

Pesos y dimensiones de las opciones

NOTA: No todas las opciones que se enumeran aquí están disponibles para todos los modelos de SAI. Consulte la lista de opciones de hardware relativas al modelo de SAI correspondiente.

Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Pesos y dimensiones de transporte del armario de baterías de litio Galaxy

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL 211 2150 1200 800
NOTA: Los armarios de baterías se envían sin baterías. Los módulos de baterías se envían por separado según la configuración elegida con 10, 13, 16 o 17 módulos de baterías.

Pesos y dimensiones del armario de baterías de litio Galaxy

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
LIBSESMG10IEC 355 1970 650 587
LIBSESMG13IEC 415 1970 650 587
LIBSESMG16IEC 470 1970 650 587
LIBSESMG17IEC 490 1970 650 587

Caja de disyuntor de batería: pesos y dimensiones de transporte

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Peso y dimensiones de la caja del disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Pesos y dimensiones de transporte del kit de disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Peso y dimensiones del kit de disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Peso y dimensiones con embalaje del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Pesos y dimensiones del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Pesos y dimensiones de transporte del armario de baterías vacío

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SP3BEBC11 284 2191 1200 1000

Peso y dimensiones del armario de baterías vacío

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SP3BEBC11 255 1970 1100 850

Pesos y dimensiones de transporte del armario con entrada inferior

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SP3BBEC 98 2191 800 1200

Peso y dimensiones del armario con entrada inferior

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SP3BBEC 62 1991 300 850
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?