Especificaciones
Especificaciones para SAI de 50 kW
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | |
---|---|---|---|---|
Entrada | Conexiones | L1, L2, L3,
N, PE (suministro de red simple principal) L1, L2, L3, PE (suministro de red con dos entradas)* |
||
Rango de tensión de entrada a carga completa (V) | 304-456* | 320-460 | 332-477 | |
Frecuencia (Hz) | 40-70 | |||
Corriente de entrada nominal (A) |
80 |
76 |
74 |
|
Corriente de entrada máxima (A) |
100 |
95 |
95 |
|
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | ≤ 3 % para carga lineal | |||
Factor de potencia de entrada | > 0,99 (carga completa) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Rampa de corriente de entrada | Programable y adaptable de 1 a 40 segundos | |||
Protección | Protección de retroalimentación y fusibles integrados | |||
Derivación | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Tensión de derivación mínima (V) | 342 | 360 | 374 | |
Tensión de derivación máxima (V) | 418 | 440 | 457 | |
Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||
Rango de frecuencia (Hz) | ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (seleccionable por el usuario) | |||
Corriente de derivación nominal (A) |
78 |
74 |
71 |
|
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Protección | Señal de contacto seco para protección de retroalimentación | |||
Salida | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Regulación de tensión de salida | ± 1 %
(carga simétrica) ± 3 (% carga asimétrica) |
|||
Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento normal:
≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante
1 minuto Funcionamiento en derivación: ≤110 % continuo; ≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante 1 minuto Funcionamiento con batería: ≤125 % durante 1 minuto; ≤150 % durante 1 segundo |
|||
Factor de potencia de salida | 1 | |||
Corriente de salida nominal (A) |
76 |
73 |
70 |
|
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | 1 % (carga lineal) 3 % (carga no lineal) |
|||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 Hz (sincronizado
con derivación) 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
|||
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 Hz/s | |||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS-11 | |||
Factor de potencia de carga | De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción | |||
Corriente de cortocircuito de salida (inversor) |
160 A/220 ms |
|||
Batería | Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 5 % a 60 % (seleccionable) | ||
Máxima potencia de carga (kW) | 30 | |||
Tensión nominal de batería (VDC) | 480 a 576 | |||
Tensión de flotación nominal (VDC) | 545 a 654 | |||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 384 a 461 | |||
Compensación de temperatura (por celda) | -3,3 mV/°C/celda,
para T ≥ 25 °C 0 mV/°C/celda, para T < 25 °C |
|||
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 111 | |||
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 130 | |||
Corriente de rizado | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | |||
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | 25 kA |
Especificaciones para SAI de 100 kW
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | |
---|---|---|---|---|
Entrada | Conexiones | L1, L2, L3,
N, PE (suministro de red simple principal) L1, L2, L3, PE (suministro de red con dos entradas)* |
||
Rango de tensión de entrada a carga completa (V) | 304-456* | 320-460 | 332-477 | |
Frecuencia (Hz) | 40-70 | |||
Corriente de entrada nominal (A) |
160 |
152 |
147 |
|
Corriente de entrada máxima (A) |
200 |
190 |
190 |
|
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | ≤ 3 % para carga lineal | |||
Factor de potencia de entrada | > 0,99 (carga completa) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Rampa de corriente de entrada | Programable y adaptable de 1 a 40 segundos | |||
Protección | Protección de retroalimentación y fusibles integrados | |||
Derivación | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Tensión de derivación mínima (V) | 342 | 360 | 374 | |
Tensión de derivación máxima (V) | 418 | 440 | 457 | |
Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||
Rango de frecuencia (Hz) | ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (seleccionable por el usuario) | |||
Corriente de derivación nominal (A) |
155 |
147 |
142 |
|
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Protección | Señal de contacto seco para protección de retroalimentación | |||
Salida | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Regulación de tensión de salida | ± 1 %
(carga simétrica) ± 3 (% carga asimétrica) |
|||
Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento normal:
≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante
1 minuto Funcionamiento en derivación: ≤110 % continuo; ≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante 1 minuto Funcionamiento con batería: ≤125 % durante 1 minuto; ≤150 % durante 1 segundo |
|||
Factor de potencia de salida | 1 | |||
Corriente de salida nominal (A) |
152 |
145 |
140 |
|
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | 1 % (carga lineal) 3 % (carga no lineal) |
|||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 Hz (sincronizado
con derivación) 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
|||
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 Hz/s | |||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS-11 | |||
Factor de potencia de carga | De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción | |||
Factor de cresta de carga | 2,5 | |||
Corriente de cortocircuito de salida (inversor) |
320 A/220 ms |
|||
Batería | Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 5 % a 60 % (seleccionable) | ||
Máxima potencia de carga (kW) | 60 | |||
Tensión nominal de batería (VDC) | 480 a 576 | |||
Tensión de flotación nominal (VDC) | 545 a 654 | |||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 384 a 461 | |||
Compensación de temperatura (por celda) | -3,3 mV/°C/celda,
para T ≥ 25 °C 0 mV/°C/celda, para T < 25 °C |
|||
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 222 | |||
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 260 | |||
Corriente de rizado | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | |||
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | 25 kA |
Especificaciones para SAI de 150 kW
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | |
---|---|---|---|---|
Entrada | Conexiones | L1, L2, L3,
N, PE (suministro de red simple principal) L1, L2, L3, PE (suministro de red con dos entradas)* |
||
Rango de tensión de entrada a carga completa (V) | 304-456* | 320-460 | 332-477 | |
Frecuencia (Hz) | 40-70 | |||
Corriente de entrada nominal (A) |
240 |
228 |
220 |
|
Corriente de entrada máxima (A) |
300 |
285 |
285 |
|
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | ≤ 3 % para carga lineal | |||
Factor de potencia de entrada | > 0,99 (carga completa) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Rampa de corriente de entrada | Programable y adaptable de 1 a 40 segundos | |||
Protección | Protección de retroalimentación y fusibles integrados | |||
Derivación | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Tensión de derivación mínima (V) | 342 | 360 | 374 | |
Tensión de derivación máxima (V) | 418 | 440 | 457 | |
Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||
Rango de frecuencia (Hz) | ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (seleccionable por el usuario) | |||
Corriente de derivación nominal (A) |
232 |
220 |
212 |
|
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Protección | Señal de contacto seco para protección de retroalimentación | |||
Salida | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Regulación de tensión de salida | ± 1 %
(carga simétrica) ± 3 (% carga asimétrica) |
|||
Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento normal:
≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante
1 minuto Funcionamiento en derivación: ≤110 % continuo; ≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante 1 minuto Funcionamiento con batería: ≤125 % durante 1 minuto; ≤150 % durante 1 segundo |
|||
Factor de potencia de salida | 1 | |||
Corriente de salida nominal (A) |
228 |
217 |
209 |
|
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | 1 % (carga lineal) 3 % (carga no lineal) |
|||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 Hz (sincronizado
con derivación) 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
|||
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 Hz/s | |||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS-11 | |||
Factor de potencia de carga | De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción | |||
Corriente de cortocircuito de salida (inversor) |
480 A/220 ms |
|||
Batería | Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 5 % a 60 % (seleccionable) | ||
Máxima potencia de carga (kW) | 90 | |||
Tensión nominal de batería (VDC) | 480 a 576 | |||
Tensión de flotación nominal (VDC) | 545 a 654 | |||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 384 a 461 | |||
Compensación de temperatura (por celda) | -3,3 mV/°C/celda,
para T ≥ 25 °C 0 mV/°C/celda, para T < 25 °C |
|||
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 333 | |||
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 390 | |||
Corriente de rizado | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | |||
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | 25 kA |
Especificaciones para SAI de 200 kW
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | |
---|---|---|---|---|
Entrada | Conexiones | L1, L2, L3,
N, PE (suministro de red simple principal) L1, L2, L3, PE (suministro de red con dos entradas)* |
||
Rango de tensión de entrada a carga completa (V) | 304-456* | 320-460 | 332-477 | |
Frecuencia (Hz) | 40-70 | |||
Corriente de entrada nominal (A) |
320 |
304 |
293 |
|
Corriente de entrada máxima (A) |
400 |
380 |
380 |
|
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | ≤ 3 % para carga lineal | |||
Factor de potencia de entrada | > 0,99 (carga completa) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Rampa de corriente de entrada | Programable y adaptable de 1 a 40 segundos | |||
Protección | Protección de retroalimentación y fusibles integrados | |||
Derivación | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Tensión de derivación mínima (V) | 342 | 360 | 374 | |
Tensión de derivación máxima (V) | 418 | 440 | 457 | |
Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||
Rango de frecuencia (Hz) | ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (seleccionable por el usuario) | |||
Corriente de derivación nominal (A) |
309 |
294 |
283 |
|
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Protección | Señal de contacto seco para protección de retroalimentación | |||
Salida | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Regulación de tensión de salida | ± 1 %
(carga simétrica) ± 3 (% carga asimétrica) |
|||
Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento normal:
≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante
1 minuto Funcionamiento en derivación: ≤110 % continuo; ≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante 1 minuto Funcionamiento con batería: ≤125 % durante 1 minuto; ≤150 % durante 1 segundo |
|||
Factor de potencia de salida | 1 | |||
Corriente de salida nominal (A) |
304 |
289 |
279 |
|
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | 1 % (carga lineal) 3 % (carga no lineal) |
|||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 Hz (sincronizado
con derivación) 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
|||
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 Hz/s | |||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS-11 | |||
Factor de potencia de carga | De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción | |||
Corriente de cortocircuito de salida (inversor) |
640 A/220 ms |
|||
Batería | Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 5 % a 60 % (seleccionable) | ||
Máxima potencia de carga (kW) | 120 | |||
Tensión nominal de batería (VDC) | 480 a 576 | |||
Tensión de flotación nominal (VDC) | 545 a 654 | |||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 384 a 461 | |||
Compensación de temperatura (por celda) | -3,3 mV/°C/celda,
para T ≥ 25 °C 0 mV/°C/celda, para T < 25 °C |
|||
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 444 | |||
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 520 | |||
Corriente de rizado | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | |||
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | 25 kA |
Especificaciones para SAI de 250 kW
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | |
---|---|---|---|---|
Entrada | Conexiones | L1, L2, L3,
N, PE (suministro de red simple principal) L1, L2, L3, PE (suministro de red con dos entradas)* |
||
Rango de tensión de entrada a carga completa (V) | 304-456* | 320-460 | 332-477 | |
Frecuencia (Hz) | 40-70 | |||
Corriente de entrada nominal (A) |
400 |
380 |
367 |
|
Corriente de entrada máxima (A) |
500 |
475 |
475 |
|
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | ≤ 3 % para carga lineal | |||
Factor de potencia de entrada | > 0,99 (carga completa) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Rampa de corriente de entrada | Programable y adaptable de 1 a 40 segundos | |||
Protección | Protección de retroalimentación y fusibles integrados | |||
Derivación | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Tensión de derivación mínima (V) | 342 | 360 | 374 | |
Tensión de derivación máxima (V) | 418 | 440 | 457 | |
Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||
Rango de frecuencia (Hz) | ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (seleccionable por el usuario) | |||
Corriente de derivación nominal (A) |
386 |
367 |
354 |
|
Clasificación máxima de cortocircuito | Corriente de cortocircuito
nominal condicional Icc: = 35 kA dispositivo: Consulte Protección aguas arriba requerida. |
|||
Protección | Señal de contacto seco para protección de retroalimentación | |||
Salida | Conexiones |
L1, L2, L3, N, PE |
||
Regulación de tensión de salida | ± 1 %
(carga simétrica) ± 3 (% carga asimétrica) |
|||
Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento normal:
≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante
1 minuto Funcionamiento en derivación: ≤110 % continuo; ≤125 % durante 10 minutos; ≤150 % durante 1 minuto Funcionamiento con batería: ≤125 % durante 1 minuto; ≤150 % durante 1 segundo |
|||
Factor de potencia de salida | 1 | |||
Corriente de salida nominal (A) |
380 |
361 |
348 |
|
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | 1 % (carga lineal) 3 % (carga no lineal) |
|||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 Hz (sincronizado
con derivación) 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
|||
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 Hz/s | |||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS-11 | |||
Factor de potencia de carga | De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción | |||
Factor de cresta de carga | 2,5 | |||
Corriente de cortocircuito de salida (inversor) |
800 A/220 ms |
|||
Batería | Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 5 % a 60 % (seleccionable) | ||
Máxima potencia de carga (kW) | 150 | |||
Tensión nominal de batería (VDC) | 480 a 576 | |||
Tensión de flotación nominal (VDC) | 545 a 654 | |||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 384 a 461 | |||
Compensación de temperatura (por celda) | -3,3 mV/°C/celda,
para T ≥ 25 °C 0 mV/°C/celda, para T < 25 °C |
|||
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 555 | |||
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 650 | |||
Corriente de rizado | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | |||
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |||
Clasificación máxima de cortocircuito | 25 kA |
Protección aguas arriba requerida
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
La protección aguas arriba debe utilizar los disyuntores
de tres polos requeridos O los disyuntores de cuatro polos que se
indican a continuación. El uso de un disyuntor de tres polos
o de cuatro polos depende de su normativa local y nacional.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Protección aguas arriba de tres polos requerida
Potencia nominal del SAI | 50 kW | 100 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor |
NSX100H TM100D |
NSX100H TM80D |
NSX250H
TM200 (C25H3TM200) |
NSX160H TM160 (C16H3TM160) |
Io | 100 | 80 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 200 | 160 |
Isd | 800 (fixed) | 640 (fixed) | 5 - 10 | 1250 (fixed) |
Potencia nominal del SAI | 150 kW | 200 kW | 250 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX400H
MiC.2.3 (C40H32D400) |
NSX250H
TM250 (C25H3TM250) |
NSX400H
MiC.2.3 (C40H32D400) |
NSX400H
MiC.2.3 (C40H32D400) |
NSX630H
MiC.2.3 (C63H32D630) |
NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400) |
Io | 320 | 250 | 400 | 320 | 500 | 400 |
Ir | 0.95 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isd | 1.5 - 10 | 5 - 10 | 1.5 - 10 | 1.5 - 10 | 1.5 - 10 | 1.5 - 10 |
Protección aguas arriba de cuatro polos requerida
Potencia nominal del SAI | 50 kW | 100 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor |
NSX100H TM100D |
NSX160H TM160 |
NSX250H TM200 |
NSX400H MiC.2.3 |
Io |
100 |
160 |
200 |
280 |
Ir |
100 |
0.8 |
200 |
0.95 |
Isd |
800 (fixed) |
1250 (fixed) |
1.5 - 10 |
1.5 - 10 |
Potencia nominal del SAI | 150 kW | 200 kW | 250 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor |
NSX400H MiC.2.3 |
NSX400H MiC.2.3 |
NSX400H MiC.2.3 |
NSX400H MiC.2.3 |
NSX630H MiC.2.3 |
NSX400H MiC.2.3 |
Io |
320 |
280 |
400 |
320 |
500 |
400 |
Ir |
0.95 |
0.95 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Isd |
1.5 - 10 |
1.5 - 10 |
1.5 - 10 |
1.5 - 10 |
1.5 - 10 |
1.5 - 10 |
Dimensiones recomendadas de los cables
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida
de los cables es de 185 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla A.52-5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.3 de la norma IEC 60364-5-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
SAI de 50 kW
Dimensión de los cables por fase (mm2) | Dimensión de los cables del neutro (mm2) | Dimensión de los cables de PE (mm2)) | |
Entrada | 25 | 35 | 16 |
Derivación | 16 (para protección aguas arriba de tres polos) 35 (para protección aguas arriba de 4 polos) |
35 | 16 |
Salida | 16 | 35 | 16 |
Batería | 35 | 35* | 16 |
SAI de 100 kW
Dimensión de los cables por fase (mm2) | Dimensión de los cables del neutro (mm2) | Dimensión de los cables de PE (mm2)) | |
Entrada | 70 | 2 × 70 | 35 |
Derivación | 70 (para protección aguas arriba de tres polos) 2 x 70 (para protección aguas arriba de 4 polos) |
2 × 70 | 35 |
Salida | 70 | 2 × 70 | 35 |
Batería | 95 | 95* | 50 |
SAI de 150 kW
Dimensión de los cables por fase (mm2) | Dimensión de los cables del neutro (mm2) | Dimensión de los cables de PE (mm2)) | |
Entrada | 120 | 2 × 70 | 70 |
Derivación | 120 (para protección aguas arriba de tres polos) 2 x 70 (para protección aguas arriba de 4 polos) |
2 × 70 | 70 |
Salida | 120 | 2 × 70 | 70 |
Batería | 2 × 70 | 2 x 70* | 70 |
SAI de 200 kW
Dimensión de los cables por fase (mm2) | Dimensión de los cables del neutro (mm2) | Dimensión de los cables de PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada | 2
x 95 |
2 x 95 |
95 |
Derivación | 2
x 70 |
70 | |
Salida | 2
x 70 |
2
x 70 |
70 |
Batería | 2 x 120 | 2 x 120* | 120 |
SAI de 250 kW
Dimensión de los cables por fase (mm2) | Dimensión de los cables del neutro (mm2) | Dimensión de los cables de PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Derivación | 2 x 95 | 95 | |
Salida | 2 x 95 | 2 x 95 | 95 |
Batería | 2 x 150 | 2 x 150* | 150 |
Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable
Cobre
Dimensión de los cables (mm²) | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable |
---|---|---|
16 | M10 x 40 m | TLK 16-10 |
25 | M10 x 40 m | TLK 25-10 |
35 | M10 x 40 m | TLK 35-10 |
50 | M10 x 40 m | TLK 50-10 |
70 | M10 x 40 m | TLK 70-10 |
95 | M10 x 40 m | TLK 95-10 |
120 | M10 x 40 m | TLK 120-10 |
150 | M10 x 40 m | TLK 150-10 |
185 | M10 x 40 m | TLK 185-10 |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |