Eficiencia
50 kW | Funcionamiento normal | Funcionamiento con batería | Modo ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
95.6% |
95.7% |
95.6% |
96.6% |
96.2% |
96.5% |
98.4% |
98.4% |
98.6% |
Carga del 50 % |
95.9% |
96.1% |
96.0% |
96.4% |
96.3% |
96.4% |
99.0% |
98.9% |
99.1% |
Carga del 75 % |
95.6% |
95.8% |
95.8% |
96.1% |
96.1% |
96.1% |
99.1% |
99.1% |
99.2% |
Carga del 100 % |
95.1% |
95.3% |
95.4% |
95.4% |
95.5% |
95.5% |
99.2% |
99.2% |
99.3% |
100 kW | Funcionamiento normal | Funcionamiento con batería | Modo ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
95.9% |
95.9% |
95.9% |
96.3% |
96.2% |
96.1% |
98.8% |
99.0% |
99.0% |
Carga del 50 % |
96.0% |
96.1% |
96.1% |
96.3% |
96.4% |
96.3% |
99.1% |
99.2% |
99.3% |
Carga del 75 % |
95.7% |
95.8% |
95.9% |
95.9% |
96.1% |
96.0% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
Carga del 100 % |
95.2% |
95.4% |
95.3% |
95.2% |
95.5% |
95.3% |
99.2% |
99.4% |
99.4% |
150 kW | Funcionamiento normal | Funcionamiento con batería | Modo ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
95.9% |
96.0% |
95.9% |
96.4% |
96.3% |
96.2% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Carga del 50 % |
96.1% |
96.2% |
96.1% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
99.3% |
99.2% |
99.3% |
Carga del 75 % |
95.7% |
95.9% |
95.8% |
96.0% |
96.1% |
96.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Carga del 100 % |
95.1% |
95.4% |
95.4% |
95.4% |
95.6% |
95.5% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
200 kW | Funcionamiento normal | Funcionamiento con batería | Modo ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
96.0% |
96.0% |
95.9% |
96.3% |
96.3% |
96.2% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Carga del 50 % |
96.1% |
96.2% |
96.1% |
96.3% |
96.4% |
96.3% |
99.2% |
99.3% |
99.2% |
Carga del 75 % |
95.7% |
95.9% |
95.8% |
96.0% |
96.1% |
96.0% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Carga del 100 % |
95.1% |
95.3% |
95.4% |
95.4% |
95.6% |
95.5% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
250 kW | Funcionamiento normal | Funcionamiento con batería | Modo ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
96.0% |
96.1% |
96.0% |
96.2% |
96.2% |
96.1% |
99.0% |
99.1% |
99.0% |
Carga del 50 % |
96.1% |
96.2% |
96.1% |
96.5% |
96.4% |
96.5% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
Carga del 75 % |
95.6% |
95.9% |
95.8% |
96.1% |
96.1% |
96.1% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
Carga del 100 % |
95.0% |
95.4% |
95.2% |
95.5% |
95.6% |
95.6% |
99.2% |
99.3% |
99.2% |