990-91580D-006

Datos físicos

Pesos y dimensiones de trasnporte del SAI

SAI con un interruptor interno

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm Número de módulos de alimentación preinstalados en el SAI Número de módulos de alimentación adicionales que pueden pedirse*

EMUPS50K250QBH

262 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250QBHS

262 2191 800 1200 1 5

SAI con cuatro interruptores internos

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm Número de módulos de alimentación preinstalados en el SAI Número de módulos de alimentación adicionales que pueden pedirse*

EMUPS50K250PBH

295 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250PBHS

295 2191 800 1200 1 5

Pesos y dimensiones de transporte del módulo de alimentación

NOTA: En los modelos de SAI N+1, el peso aumenta 28 kg para el módulo de alimentación redundante.
Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm

EMPM50KH

33

280

590

850

Peso y dimensiones del SAI

SAI con un interruptor interno

Tipo Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
50 kW

216

1991

600

850

50 kW con módulo de alimentación N+1

244

1991

600

850

100 kW

244

1991

600

850

100 kW con módulo de alimentación N+1

272

1991

600

850

150 kW

272

1991

600

850

150 kW con módulo de alimentación N+1

300

1991

600

850

200 kW

300

1991

600

850

200 kW con módulo de alimentación N+1

328

1991

600

850

250 kW

328

1991

600

850

250 kW con módulo de alimentación N+1

356

1991

600

850

SAI con cuatro interruptores internos

Tipo Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
50 kW

251

1991

600

850

50 kW con módulo de alimentación N+1

279

1991

600

850

100 kW

279

1991

600

850

100 kW con módulo de alimentación N+1

307

1991

600

850

150 kW

307

1991

600

850

150 kW con módulo de alimentación N+1

335

1991

600

850

200 kW

335

1991

600

850

200 kW con módulo de alimentación N+1

363

1991

600

850

250 kW

363

1991

600

850

250 kW con módulo de alimentación N+1

391

1991

600

850

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se proporcionan únicamente el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y la normativa locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

SAI

SAI con adaptador de profundidad

NOTA: También es necesario un espacio libre trasero de 500 mm cuando se instala el adaptador de profundidad con el SAI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?