990-91580D-006

Opciones de hardware

NOTA: Es posible que todas las opciones de hardware enumeradas aquí no estén disponibles en todas las regiones.

Módulo de alimentación

  • Módulo de alimentación de 50 kW (EMPM50KH)

Armario de baterías de litio Galaxy

Armario de baterías con baterías de litio y disyuntor de batería.

  • Armario de baterías de litio Galaxy con 16 módulos de baterías (LIBSESMG16IEC)

  • Armario de baterías de litio Galaxy con 17 módulos de baterías (LIBSESMG17IEC)

Armario de baterías clásicas

Armario de baterías clásicas con baterías y disyuntor de batería.

  • Armario de baterías clásicas de 700 mm de ancho (GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Armario de baterías clásicas de 1000 mm de ancho (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Armario de baterías vacío

Armario de baterías vacío para usar con baterías de terceros fabricantes. Se requiere kit de disyuntor de batería (se vende por separado).

  • Armario de baterías clásicas vacío de 1100 mm (SP3BEBC11)

Caja de disyuntor de batería

Caja de disyuntor de batería montada en pared para utilizar con soluciones de baterías de terceros fabricantes.

  • Caja de disyuntor de batería de 100-300 kW con un disyuntor de batería
    (GVBBB630EL-1CB)

  • Caja de disyuntor de batería de 250-500 kW con dos disyuntores de baterías
    (GVBBB630EL-2CB)

Kit de disyuntor de batería

Kit de disyuntor de batería para usar con armarios de baterías vacíos o soluciones de terceros fabricantes.

  • Kit de disyuntor de batería de 100-300 kW (GVBBK630EL)

Panel de derivación de mantenimiento

Panel de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento.

  • Panel de derivación de mantenimiento de 60-400 kW (E3MBP60K400H)

Armario con entrada por la parte inferior

Armario con entrada por la parte inferior para entrada de cables por la parte inferior.

  • Armario con entrada por la parte inferior (SP3BBEC)

Kits de instalación opcionales

  • Kit de módulo inteligente redundante (SP3OPT001)

  • Adaptador de profundidad para SAI

    • Adaptador de profundidad de 850 a 1100 mm (SP3OPT002)

    • Adaptador de profundidad de 850 a 1200 mm (SP3OPT003)

  • Kit de desconexión de neutro para SAI (SP3OPT004)

  • Sensor de temperatura de batería (SP3OPT006)

  • Kit de protección de retroalimentación de 250 kW para SAI (SP3OPT007)

  • Kit de comunicación en paralelo para SAI (GVSOPT006)

Tarjeta de administración de red opcional

  • Tarjeta de administración de red 3 (AP9640)

  • Tarjeta de administración de red de SAI 3 con supervisión ambiental (AP9641)

Sensores de temperatura

  • Sensor de temperatura (AP9335T) para tarjeta de administración de red (AP9641)

  • Sensor de temperatura (AP9335TH) para tarjeta de administración de red (AP9641)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?