Conformidad
Seguridad | IEC 62040-1:2017,
edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
– Parte 1: Requisitos de seguridad |
EMC | IEC 62040-2:2016,
edición 3.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
– Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética
(EMC). IEC 62040-2:2005-10, edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) |
Rendimiento | IEC 62040-3: 2021-03, edición 3.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo |
Transporte | IEC TR 60721-4-2: 2001 nivel 2M2 |
Grado de contaminación | 2 |
Categoría de sobretensión | III |
Sistema de conexión a tierra |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
Clase de protección | I |
Seguridad de descarga de arco eléctrico | IEC TR 61641: 2014, edición 3.0 |