990-91580D-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 50 °C con reducción de carga por encima de 40 °C.* -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 0-95 % sin condensación
Altitud Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m.

Factor de minoración necesario de 1000-3000 m con refrigeración por aire forzado:
Hasta 1000 m: 1,000
Hasta 1500 m: 0,975
Hasta 2000 m: 0,950
Hasta 2500 m: 0,925
Hasta 3000 m: 0,900
 
Ruido audible*

68 dB a 70 % de carga

74 dB a 100 % de carga

Grado de protección IP20
Color Negro
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?