Relés de salida y contactos de entrada configurables
Contactos de entrada
Hay cuatro contactos de entrada disponibles. Se pueden configurar para indicar un evento determinado a través de la pantalla.
Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA. Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.
Nombre | Descripción | Ubicación en la placa 640-02383 |
IN _1 (contacto de entrada 1) | Contacto de entrada configurable | Terminal J3009, 1-2 |
IN _2 (contacto de entrada 2) | Terminal J3009, 3-4 | |
IN _3 (contacto de entrada 3) | Terminal J3009, 5-6 | |
IN _4 (contacto de entrada 4) | Terminal J3009, 7-8 |
Relés de salida
Hay cinco relés de salida disponibles. Se pueden configurar para activarse en uno o más eventos a través de la pantalla.
Los relés de salida admiten 24 VCA/VCC a 1 A. Todos los circuitos externos deben estar provistos de fusibles de acción rápida con un máximo de 1 A.
Nombre | Descripción | Ubicación en la placa 640-02383 |
---|---|---|
OUT _1 (relé de salida 1) | Relé de salida configurable | Terminal J3001, 1 (Comm), 9 (NO), 2 (NC) |
OUT _2 (relé de salida 2) | Terminal J3001, 10 (Comm), 3 (NO), 11 (NC) | |
OUT _3 (relé de salida 3) | Terminal J3001, 4 (Comm), 12 (NO), 5 (NC) | |
OUT _4 (relé de salida 4) | Terminal J3001, 13 (Comm), 6 (NO), 14 (NC) | |
OUT _5 (relé de salida 5) | Terminal J3001, 7 (Comm), 15 (NO), 8 (NC) |