990-6401C-012

Caractéristiques du bypass

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tension (V) 208 220 208 220 208 220 208 220 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, G
Capacité de surcharge 110 % en continu
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
>150 % pendant 300 millisecondes
Tension de bypass minimale (V) 125 132 125 132 125 132 125 132 125 132
Tension de bypass maximale (V) 260 275 260 275 260 275 260 275 260 275
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) ± 1, ± 3, ± 5 (sélectionnable par l'utilisateur)
Courant nominal de bypass (A) 29 28 43 41 57 54 86 81 113 107
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 10 kA RMS symétriques
Protection Protection backfeed intégrée
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.