990-6401C-012

Caractéristiques environnementales

  Utilisation En stockage
Température De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)* -15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes avec batteries.
-25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) pour les systèmes sans batteries.
Humidité relative de 0 à 95 % sans condensation
Déclassement en fonction de l'altitude selon la norme
IEC 62040–3

Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 2 000 m (0 et 6 600 pieds).

Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 2 000 m :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1,000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950

< 15 000 m (50 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente)
Alarme sonore 10 kVA : ≤ 65 dBA à pleine charge
15–30 kVA : ≤ 68 dBA à pleine charge
40 kVA : ≤ 70 dBA à pleine charge
 
Catégorie de protection IP20 (filtre anti-poussière standard)
Couleur RAL 9003
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.