990-6401C-012

Caractéristiques des entrées

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tension (V) 208 220 208 220 208 220 208 220 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, G
Plage de tension d'entrée (V) 176–253
Plage de fréquence (Hz) 40–70
Courant d'entrée nominal (A) 31 30 46 44 61 58 92 86 120 113
Courant d'entrée maximal (A) 37 35 54 51 72 69 107 102 143 136
Limitation du courant d'entrée (A) 58 85 114 169 225
Distorsion harmonique totale (THDI) ≤ 4% % à 100 % de la charge linéaire (symétrique)
Facteur de puissance d'entrée ≥ 0,99 à > 75 % de la charge
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 10 kA RMS symétriques
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance 30 secondes
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.