990-6401C-012

Caractéristiques des sorties

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tension (V) 208 220 208 220 208 220 208 220 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, G
Capacité de surcharge 110 % pendant 60 minutes
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
> 150 % pendant moins de 200 millisecondes
Régulation de la tension de sortie ± 1 % à charge symétrique
Réponse de charge dynamique ± 5 % après 20 ms
Facteur de puissance de sortie 1,0
Courant de sortie nominal (A) 28 26 42 40 56 52 83 79 111 105
Distorsion harmonique totale (THDU) < 1,5 % pour une charge linéaire de 100 %
< 6 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz ± 0,1 % (mode libre)
Classification des performances de sortie (selon la norme IEC62040–3) VFI-SS-121
Facteur de puissance de la charge De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement
Facteur de crête de la charge 2,5:1
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.