990-6401C-012

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
10 kVA 152 (335) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
15 kVA 165 (364) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
20 kVA 165 (364) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
30 kVA 188 (414) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
40 kVA 220 (485) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.