990-6401C-012

Recommandation des tailles de vis et cosses

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Puissance nominale de l'ASI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Conducteurs de mise à la terre Section de câble (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6
Taille de vis M6 M6 M6 M8 M6
Type de cosse LCA10-14-L LCA8-14-L LCA8-14-L LCA6-56-L LCA6-56-L
Entrée/bypass/sortie Section de câble (AWG/kcmil) 8 6 4 1 2/0
Taille de vis M6 M8 M8 M8 M10
Type de cosse LCA8-14-L LCA6-56-L LCA4-56-L LCA1-56-E LCA2/0-38-X
Neutre Section de câble (AWG/kcmil) 4 3 1/0 2x1/0 2x2/0
Taille de vis M6 M8 M8 M10 M10
Type de cosse LCAN4-14-L-01 LCA3-56-L LCA1/0-56-X LCA1/0-56-X LCA2/0-38-X
Batterie Section de câble (AWG/kcmil) 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0
Taille de vis M10 M10 M10 M10 M10
Type de cosse LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.