990-6401C-012

Caractéristiques des couples de serrage

Puissance nominale de l'ASI Taille de vis Couple
10 kVA M6 5,59 Nm (4,12 lb-ft)
M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
15 kVA/20 kVA M8 5,59 Nm (4,12 lb-ft)
M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
30 kVA M8 12 Nm (8,85 lb-ft)
M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
40 kVA M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.