990-6401C-012

Protection en amont préconisée

ATTENTION
RISQUE D'INCENDIE
  • Raccordez uniquement à un circuit correspondant aux spécifications ci-dessous.
  • Raccordez à un circuit fourni au maximum avec une protection contre les surtensions de circuit de dérivation de 175 A conformément au National Electric Code (Code national des applications électriques), ANSI/NFPA70, ainsi qu'au Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité), Chap I, C22.1.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers et porter la mention de sa fonction.
NOTE: Pour les systèmes IT ou les systèmes de mise à la terre à résistance, un disjoncteur 4 pôles doit être installé.
NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI Source Tension nominale du disjoncteur (lr) Type de disjoncteur Paramètre li (x In)
10 kVA Entrée 45 A BDF36045 400 A (fixe)
Bypass 35 A BDF36035 400 A (fixe)
15 kVA Entrée 70 A BGF36070 640 A (fixe)
Bypass 60 A BGF36060 640 A (fixe)
20 kVA Entrée 90 A BGF36090 1 000 A (fixe)
Bypass 70 A BGF36070 640 A (fixe)
30 kVA Entrée 110 A HGF36110C 1 250
Bypass 90 A HGF36090C 1 250
40 kVA Entrée 150 A HJF36150C 1 250
Bypass 125 A HJF36125C 1 250
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.