990-6401C-012

Poids et dimensions de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
10 kVA 120* 1 400 380 960
15 kVA 132* 1 400 380 960
20 kVA 132* 1 400 380 960
30 kVA 155* 1 400 380 1 050
40 kVA 187* 1 400 500 1 092
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.