DOCA0178DE-21

Neue Funktionen für die Firmwareversion 002.005.000

  • Sicherheitsverbesserungen im EcoStruxure Panel Server:

  • Eine dynamische Antennenauswahl wurde hinzugefügt und ist verfügbar, wenn die interne Antenne ausgewählt ist. Dies ist eine erweiterte Funktion, die standardmäßig deaktiviert ist. Sie ist für bestimmte Konfigurationen vorgesehen, die TH110- und CL110-Sensoren enthalten, bei denen Fading-Probleme auftreten. Weitere Informationen finden Sie im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

  • Die folgenden Alarme werden für MasterPacT MTZ mit MicroLogic Active-Steuergerät E unterstützt:

    • Unterspannungsschutz - Alarm für 1 Phase

    • Unterspannungsschutz - Alarm für alle Phasen

    • Überspannungsschutz - Alarm für 1 Phase

    • Überspannungsschutz - Alarm für alle Phasen

Neue unterstützte Geräte

Unterstützung für Modbus TCP/IP-Geräte: Energiezähler der PowerLogic™ EM3570-Serie zur DIN-Schienenmontage mit Ethernet:

  • METSEEM3570

  • METSEEM3570A

  • METSEEM3570X

  • METSEEM3570AX

Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Verbesserung der Wiedergabe der folgenden PowerTag-Gerätebilder:

  • LV434020 PowerTag M250 3P 250A, PowerTag Energy M250, M630 und PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434022 PowerTag M630 3P 630A, PowerTag Energy M250, M630 und PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434021 PowerTag M250 3P+N 250A, PowerTag Energy M250, M630 und PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434023 PowerTag M630 3P+N 630A, PowerTag Energy M250, M630 und PowerLogic Tag E-Frame

Bekannte Probleme

  • Von dem Problem betroffene Geräte: bisher PAS800-Gateways.

    • Frequenz: Selten

    • Betriebszustand des Panel Server:

      • Eingeschränkte Funktionen

      • Passwortverlust nach einem Neustart

      • Das Passwort wird nach dem Neustart auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

    Sollten Sie davon betroffen sein, wenden Sie sich bitte an Ihr Schneider Electric Customer Care Center.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.