990-91430E-017

Specifiche

Riferimento commerc. LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL
Tensione nominale della batteria (VCC) a 3,8 V per cella

304

395

486

517

Rapporto corrente di carica predefinito (rapporto CA) 

0,7

0,7

0,7

0,7

Massimo rapporto corrente di ricarica continuativa (rapporto CA) 

1,0

1,0

1,0

1,0

Tensione a carica flottante (VCC) a 4,2 V per cella

336

436

537

571

Tensione di batteria a fine scarica (VCC) a 3,0 V per cella

240

312

384

408

Potenza massima di scarica continua per scarica totale al 100% (kW)

108

140

173

184

Potenza massima di scarica per una scarica parziale (kW)

135

176

218

231

Valore nominale della corrente di cortocircuito (kA) - Isc, RMS (Isc, MAX)

2,9 (9,0)

2,9 (9,0)

2,9 (9,0)

2,9 (9,0)

NOTA: La temperatura della batteria deve tornare a ±3 °C/±5 rispetto alla temperatura ambiente prima di una nuova scarica alla massima potenza di scarica continua. In caso contrario, l'interruttore delle batterie potrebbe scattare a causa della protezione dalla sovratemperatura.
NOTA: La temperatura di esercizio delle sbarre non deve essere superiore a
100 ℃.

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 185 mm² (IEC) / 350 kcmil (UL).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi consigliate.

Capicorda consigliati

Rame – Capocorda a un foro

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
3/0 AWG M10x30 LCA3/0-12-X CT-720 CD-720-2 arancione P50
4/0 AWG M10x30 LCA4/0-12-X CT-720 CD-720-3 viola P54
300 kcmil M10x30 LCA300-12-X CT-720 CD-720-4 bianco P66
350 kcmil M10x30 LCA350-12-X CT-720 CD-720-5 rosso P71

Rame – Capocorda a due fori

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
3/0 AWG M10x30 LCC3/0-12D-X CT-930 CD-920-3/0 arancione P50
4/0 AWG M10x30 LCC4/0-12D-X CT-930 CD-920-4/0 viola P54
300 kcmil M10x30 LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 bianco P66
350 kcmil M10x30 LCC350-12-X CT-930 CD-920-350 rosso P71

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni

Serraggio

M4

1,7 Nm

M6

5 Nm

M8

14 Nm

M10

30 Nm

M12

46 Nm

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
LIBSESMG10IEC 355 (782) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG10UL 355 (782) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG13IEC 415 (915) 1970 (77.56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG13UL 415 (915) 1970 (77.56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG16IEC 470 (1036) 1970 (77.56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG16UL 470 (1036) 1970 (77.56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG17IEC 490 (1080) 1970 (77.56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG17UL 490 (1080) 1970 (77.56) 650 (25,59) 587 (23,11)

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nell'area geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

* Per sistema con ancoraggio sismico.

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Temperatura di esercizio consigliata: Da 18 °C a 28 °C (da 64 °F a 82 °F)

Moduli della batteria con i materiali di imballaggio originali: da 5 °C a 28 °C (da 41 °F a 82 °F)
Armadio della batteria con i materiali di imballaggio originali: da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F) (senza congelamento)
L'uniformità della temperatura deve essere compresa entro 5 °C (41 °F) durante il periodo di stoccaggio.

Umidità relativa 0-80% senza condensa

Moduli della batteria con i materiali di imballaggio originali: 0-90% senza condensa
Armadio delle batterie con i materiali di imballaggio originali: 0-80% senza condensa

Altitudine 0-2000 m(0-6562 piedi)  
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.