990-91430E-018

仕様

商用参照名 LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL
公称バッテリー電圧(VDC)(1つのバッテリーセルあたり3.8 V)

304

395

486

517

デフォルトの充電電流率(CA率) 

0.7

0.7

0.7

0.7

最大連続充電電流率(CA率) 

1.0

1.0

1.0

1.0

フロート充電電圧(VDC)(1つのバッテリーセルあたり4.2 V)

336

436

537

571

放電終止電圧(VDC)(1つのバッテリーセルあたり3.0 V)

240

312

384

408

最大連続放電電力(kW)(放電深度100%)

108

140

173

184

最大連続放電電力(kW)(部分的放電深度)

135

176

218

231

短絡電流定格(kA) - Isc、実効値(Isc、最大)

2.9(9.0)

2.9(9.0)

2.9(9.0)

2.9(9.0)

注記: 新たに最大連続放電電力で放電を行う前に、バッテリーの温度を室温の±3 °C / ±5 °Fまで回復させる必要があります。そうしないと、過熱防止のためにバッテリーブレーカーがトリップする可能性があります。
注記: バスバーの使用温度は
100 ℃以下でなければなりません。

推奨ケーブルサイズ

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは185 mm² (IEC) / 350 kcmil (UL)です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: 推奨ケーブルサイズについては、UPS設置マニュアルを参照してください。

推奨ケーブルラグ

銅 – 1穴ケーブルラグ

ケーブルサイズ ボルトサイズ ケーブルラグの種類 圧着工具 ダイス
3/0 AWG M10x30 LCA3/0-12-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M10x30 LCA4/0-12-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
300 kcmil M10x30 LCA300-12-X CT-720 CD-720-4 White P66
350 kcmil M10x30 LCA350-12-X CT-720 CD-720-5 Red P71

銅 – 2穴ケーブルラグ

ケーブルサイズ ボルトサイズ ケーブルラグの種類 圧着工具 ダイス
3/0 AWG M10x30 LCC3/0-12D-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M10x30 LCC4/0-12D-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
300 kcmil M10x30 LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66
350 kcmil M10x30 LCC350-12-X CT-930 CD-920-350 Red P71

トルク仕様

ボルトサイズ

トルク

M4

1.7 Nm(1.25 lb-ft)

M6

5 Nm(3.69 lb-ft)

M8

14 Nm(10.33 lb-ft)

M10

30 Nm(22.13 lb-ft)

M12

46 Nm(33.93 lb-ft)

Galaxyリチウムイオンバッテリーキャビネットの重量および寸法

商用参照名 重量kg(lbs) 高さmm(in) 幅mm(in) 奥行きmm(in)
LIBSESMG10IEC 355 (782) 1970 (77.56) 650(25.59) 587 (23.11)
LIBSESMG10UL 355 (782) 1970 (77.56) 650(25.59) 587 (23.11)
LIBSESMG13IEC 415(915) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG13UL 415(915) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG16IEC 470(1036) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG16UL 470(1036) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG17IEC 490(1080) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG17UL 490(1080) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)

離隔距離

注記: 必要な離隔距離の寸法は、通気性と保守作業の目的でのみ表示しています。使用地域での追加要求事項については、使用地域の安全規格および基準を参照してください。

*耐震アンカー付きシステム用

環境

  運転時 保管時
温度 推奨動作温度:18 °C~28 °C(64 °F~82 °F)

バッテリーモジュール(元の梱包材を使用):5 °C~28 °C(41 °F~82 °F)
バッテリーモジュール(元の梱包材を使用):5 °C~40 °C(41 °F~104 °F)(凍結なきこと)
保管期間中、温度の均一性は5 °C(41 °F)以内であること。

相対湿度 0~80%(結露なきこと)

バッテリーモジュール(元の梱包材を使用):0~90%(結露なきこと)
バッテリーモジュール(元の梱包材を使用):0~80%(結露なきこと)

標高 0-2000 m(0-6562 ft)  
保護クラス IP20
塗装色 RAL 9003、光沢度85%
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.