990-91430D-012

Caractéristiques

Réf. commerciale LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL
Tension nominale de la batterie (VDC) à 3,8 V par cellule

304

395

486

517

Intensité du courant de charge par défaut (intensité CA) 

0,7

0,7

0,7

0,7

Intensité du courant de charge continue maximale (intensité CA) 

1,0

1,0

1,0

1,0

Tension de charge flottante (VDC) à 4,2 V par cellule

336

436

537

571

Tension en fin de décharge (VDC) à 3,0 V par cellule

240

312

384

408

Puissance continue maximale à un niveau de décharge de 100 % (kW)

108

140

173

184

Puissance maximale à un niveau de décharge partielle (kW)

135

176

218

231

Valeur nominale de court-circuit (kA) - Isc, RMS (Isc, MAX)

2,9 (9,0)

2,9 (9,0)

2,9 (9,0)

2,9 (9,0)

NOTE: Si la température de la batterie est supérieure au seuil après une décharge complète à la puissance de décharge continue maximale, l'ASI peut être amenée à réduire le courant de charge à zéro pour protéger la batterie.
NOTE: La température de la batterie doit revenir à ±3 °C / ±5 °F de la température ambiante avant une nouvelle décharge à la puissance de décharge continue maximale. Sinon, le disjoncteur batterie peut se déclencher en raison de la protection contre la surchauffe.
NOTE: La température de fonctionnement des jeux de barres ne doit pas dépasser
100 ℃.

Sections de câbles recommandées

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 185 mm² (CEI) / 350 kcmil (UL).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les sections de câbles recommandées.

Cosses de câble recommandées

Cuivre - Cosse de câble à un trou

Section de câble Taille de vis Type de cosse Pince à sertir Filière
3/0 AWG M10x30 LCA3/0-12-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M10x30 LCA4/0-12-X CT-720 CD-720-3 Violet P54
300 kcmil M10x30 LCA300-12-X CT-720 CD-720-4 Blanc P66
350 kcmil M10x30 LCA350-12-X CT-720 CD-720-5 Rouge P71

Cuivre - Cosse de câble à deux trous

Section de câble Taille de vis Type de cosse Pince à sertir Filière
3/0 AWG M10x30 LCC3/0-12D-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M10x30 LCC4/0-12D-X CT-930 CD-920-4/0 Violet P54
300 kcmil M10x30 LCC300-12-X CT-930 CD-920–300 Blanc P66
350 kcmil M10x30 LCC350-12-X CT-930 CD-920-350 Rouge P71

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis

Couple

M4

1,7 Nm (1,25 lb-ft)

M6

5 Nm (3,69 lb-ft)

M8

14 Nm (10,33 lb-ft)

M10

30 Nm (22,13 lb-ft)

M12

46 Nm (33,93 lb-ft)

Poids et dimensions de l'armoire batterie lithium-ion Galaxy

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL 355 (782) 1 970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL 415 (915) 1 970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL 470 (1 036) 1 970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL 490 (1 080) 1 970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

* Pour les systèmes avec ancrage antisismique.

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température Température de fonctionnement recommandée : 18 à 28 °C (64 à 82 °F) Armoire batterie : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Modules de batteries : La température de stockage recommandée pour les modules de batteries est de 20 °C (68 °F) ou moins (sans congélation)
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation Armoire batterie : 0 à 90 % sans condensation
Modules de batteries : L'humidité relative de stockage recommandée pour les modules de batteries est de 40 à 80 % sans condensation
Altitude 0-3 000 m (0-10 000 pieds)  
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.