Especificaciones
| Referencia comercial | LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL | LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL | LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL | LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL |
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal de batería (VDC) a 3,8 V por celda |
304 |
395 |
486 |
517 |
|
Tasa de corriente de carga predeterminada (tasa de CA) |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Tasa de corriente de carga continua máxima (tasa de CA) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Tensión de carga de flotación (VDC) a 4,2 V por celda |
336 |
436 |
537 |
571 |
|
Tensión de fin de descarga (VDC) a 3 V por celda |
240 |
312 |
384 |
408 |
|
Potencia máxima de descarga continua del 100% (kW) |
108 |
140 |
173 |
184 |
|
Potencia máxima de descarga parcial (kW) |
135 |
176 |
218 |
231 |
|
Valor de clasificación de cortocircuito (kA) - Isc, RMS (Isc, MAX) |
2,9 (9,0) |
2,9 (9,0) |
2,9 (9,0) |
2,9 (9,0) |
Dimensiones de cable recomendadas
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida
de los cables es de 185 mm² (IEC) / 350 kcmil (UL).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Terminales de cable recomendados
Cobre: terminal de cable de un orificio
| Dimensión de los cables | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable | Herramienta de engarzado | Engaste |
|---|---|---|---|---|
| 3/0 AWG | M10 x 30 | LCA3/0-12-X | CT-720 | CD-720-2 Naranja P50 |
| 4/0 AWG | M10 x 30 | LCA4/0-12-X | CT-720 | CD-720-3 Púrpura P54 |
| 300 kcmil | M10 x 30 | LCA300-12-X | CT-720 | CD-720-4 Blanco P66 |
| 350 kcmil | M10 x 30 | LCA350-12-X | CT-720 | CD-720-5 Rojo P71 |
Cobre: terminal de cable de dos orificios
| Dimensión de los cables | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable | Herramienta de engarzado | Engaste |
|---|---|---|---|---|
| 3/0 AWG | M10 x 30 | LCC3/0-12D-X | CT-930 | CD-920-3/0 Naranja P50 |
| 4/0 AWG | M10 x 30 | LCC4/0-12D-X | CT-930 | CD-920-4/0 Púrpura P54 |
| 300 kcmil | M10 x 30 | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 Blanco P66 |
| 350 kcmil | M10 x 30 | LCC350-12-X | CT-930 | CD-920-350 Rojo P71 |
Especificaciones de par de apriete
|
Tamaño de perno |
Par de apriete |
|---|---|
|
M4 |
1,7 Nm |
|
M6 |
5 Nm |
|
M8 |
14 Nm |
|
M10 |
30 Nm |
|
M12 |
46 Nm |
Pesos y dimensiones del armario de baterías de litio Galaxy
| Referencia comercial | Peso en kg (lb) | Altura en mm (in) | Anchura en mm (in) | Profundidad en mm (in) |
|---|---|---|---|---|
| LIBSESMG10IEC | 355 (782) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) |
| LIBSESMG10UL | 355 (782) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) |
| LIBSESMG13IEC | 415 (915) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) |
| LIBSESMG13UL | 415 (915) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) |
| LIBSESMG16IEC | 470 (1036) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) |
| LIBSESMG16UL | 470 (1036) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) |
| LIBSESMG17IEC | 490 (1080) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) |
| LIBSESMG17UL | 490 (1080) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) |
Espacio libre
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento recomendada: 18 °C a 28 °C (64 °F a 82 °F) |
Módulos
de baterías con los materiales de embalaje originales: 5 °C
a 28 °C (41 °F a 82 °F) |
| Humedad relativa | 0-80 % sin condensación |
Módulos
de baterías con los materiales de embalaje originales: 0-90 %
sin condensación |
| Altitud | 0-2000 m(0-6562 pies) | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % | |
PELIGRO