990-91430E-019

사양

상업 참조 LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL
셀당 3.8V의 배터리 공칭 전압(VDC)

304

395

486

517

기본 충전 전류율(CA율) 

0.7

0.7

0.7

0.7

최대 연속 충전 전류율(CA율) 

1.0

1.0

1.0

1.0

셀당 4.2V의 부동 충전 전압(VDC)

336

436

537

571

셀당 3.0V의 방전 종료 전압(VDC)

240

312

384

408

최대 연속 100% 방전 심도(kW)

108

140

173

184

최대 부분 방전 심도(kW)

135

176

218

231

단락 회로 규격 값(kA) - Isc, RMS (Isc, MAX)

2.9(9.0)

2.9(9.0)

2.9(9.0)

2.9(9.0)

주의: 최대 연속 방전 전력에서 새로 방전되기 전에 배터리 온도를 실온의 ±3°C/±5°F로 되돌려야 합니다. 그렇지 않으면 과열 보호로 인해 배터리 차단기가 트립될 수 있습니다.
주의: 부스바의 작동 온도는
100℃를 넘지 않아야 합니다.

권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 185mm²(IEC) / 350kcmil(UL)입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 권장 케이블 크기에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.

권장 케이블 러그

구리 - 1홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림프 도구 다이
3/0 AWG M10x30 LCA3/0-12-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M10x30 LCA4/0-12-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
300 kcmil M10x30 LCA300-12-X CT-720 CD-720-4 White P66
350 kcmil M10x30 LCA350-12-X CT-720 CD-720-5 Red P71

구리 - 2홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림프 도구 다이
3/0 AWG M10x30 LCC3/0-12D-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M10x30 LCC4/0-12D-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
300 kcmil M10x30 LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66
350 kcmil M10x30 LCC350-12-X CT-930 CD-920-350 Red P71

토크 사양

볼트 크기

토크

M4

1.7Nm(1.25lb-ft)

M6

5Nm(3.69lb-ft)

M8

14Nm(10.33lb-ft)

M10

30Nm(22.13lb-ft)

M12

46Nm(33.93lb-ft)

Galaxy 리튬 이온 배터리 캐비넷 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
LIBSESMG10IEC 355(782) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG10UL 355(782) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG13IEC 415(915) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG13UL 415(915) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG16IEC 470(1036) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG16UL 470(1036) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG17IEC 490(1080) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)
LIBSESMG17UL 490(1080) 1970(77.56) 650(25.59) 587(23.11)

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍과 사후 서비스 작업을 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.

* 내진 고정이 있는 시스템의 경우.

사용 환경

  작동 보관
온도 권장 작동 온도: 18°C~28°C(64°F~82°F)

원래의 포장재와 함께 제공되는 배터리 모듈: 5°C~28°C(41°F~82°F)
원래의 포장재와 함께 제공되는 배터리 캐비넷: 5°C~40°C(41°F~104°F)(비동결)
보관 기간 동안 온도 균일성은 5°C(41°F) 이내여야 합니다.

상대 습도 0-80% 비응결

원래의 포장재와 함께 제공되는 배터리 모듈: 0-90% 비응결
원래의 포장재와 함께 제공되는 배터리 캐비넷: 0-80% 비응결

고도 0-2000m(0-6562ft)  
보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.