990-91430E-037

规格

商业代码 LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL
电池单体额定电压 (VDC):3.8 V

304

395

486

517

默认充电倍率(CA 率) 

0.7

0.7

0.7

0.7

最大连续充电倍率(CA 率) 

1.0

1.0

1.0

1.0

单体浮充电压 (VDC):4.2 V

336

436

537

571

单体放电终止电压 (VDC):3.0 V

240

312

384

408

100% 深度最大连续放电功率 (kW)

108

140

173

184

部分深度最大放电功率 (kW)

135

176

218

231

额定短路电流 (kA) - Isc、RMS(Isc、MAX)

2.9 (9.0)

2.9 (9.0)

2.9 (9.0)

2.9 (9.0)

注: 等待电池温度恢复到室温 ±3 °C / ±5 °F 之后再以最大连续放电功率进行放电。如未达到指定温度,则电池断路器可能由于过温保护而脱扣。
注: 铜排的工作温度不得高于
100 ℃。

建议的线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 185 mm² (IEC) / 350 kcmil (UL)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。

建议的线耳

铜 - 单孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
3/0 AWG M10x30 LCA3/0-12-X CT-720 CD-720-2 橙色 P50
4/0 AWG M10x30 LCA4/0-12-X CT-720 CD-720-3 紫色 P54
300 kcmil M10x30 LCA300-12-X CT-720 CD-720-4 白色 P66
350 kcmil M10x30 LCA350-12-X CT-720 CD-720-5 红色 P71

铜 - 双孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
3/0 AWG M10x30 LCC3/0-12D-X CT-930 CD-920-3/0 橙色 P50
4/0 AWG M10x30 LCC4/0-12D-X CT-930 CD-920-4/0 紫色 P54
300 kcmil M10x30 LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 白色 P66
350 kcmil M10x30 LCC350-12-X CT-930 CD-920-350 红色 P71

扭矩规格

螺栓规格

扭矩

M4

1.7 Nm (1.25 lb-ft)

M6

5 Nm (3.69 lb-ft)

M8

14 Nm (10.33 lb-ft)

M10

30 Nm (22.13 lb-ft)

M12

46 Nm (33.93 lb-ft)

Galaxy 锂电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg (lb) 高度 mm (in) 宽度 mm (in) 深度 mm (in)
LIBSESMG10IEC 355 (782) 1970 (77.56) 650 (25.59) 587 (23.11)
LIBSESMG10UL 355 (782) 1970 (77.56) 650 (25.59) 587 (23.11)
LIBSESMG13IEC 415 (915) 1970 (77.56) 650 (25.59) 587 (23.11)
LIBSESMG13UL 415 (915) 1970 (77.56) 650 (25.59) 587 (23.11)
LIBSESMG16IEC 470 (1036) 1970 (77.56) 650 (25.59) 587 (23.11)
LIBSESMG16UL 470 (1036) 1970 (77.56) 650 (25.59) 587 (23.11)
LIBSESMG17IEC 490 (1080) 1970 (77.56) 650 (25.59) 587 (23.11)
LIBSESMG17UL 490 (1080) 1970 (77.56) 650 (25.59) 587 (23.11)

安装间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。

*用于带抗震固定支架的系统。

环境

  运行 贮存
温度 建议的工作温度18 °C ~ 28 °C (64 °F ~ 82 °F)

电池模块使用原包装材料时:5 °C ~ 28 °C (41 °F ~ 82 °F)
电池柜使用原包装材料时:5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F),无结霜
贮存期间的温度均匀度应在 5 °C (41 °F) 内。

相对湿度 0-80% 无冷凝

电池模块使用原包装材料时:0-90% 无冷凝
电池柜使用原包装材料时:0-80% 无冷凝

海拔高度 0-2000 m(0-6562 英尺)  
防护等级 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.