990-91405J-037

运输重量和尺寸 - 3:1 UPS

3:1 220 VDC UPS

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
10 kVA 6 个脉冲

550

2085

928

928

12 个脉冲

640

2085

928

928

20 kVA 6 个脉冲

550

2085

928

928

12 个脉冲

640

2085

928

928

30 kVA 6 个脉冲

634

2085

928

928

12 个脉冲

670

2085

928

928

40 kVA 12 个脉冲

756

2085

928

928

50 kVA 12 个脉冲

1040

2085

1328

928

60 kVA 12 个脉冲

1040

2085

1328

928

80 kVA 12 个脉冲

1170

2085

1328

928

100 kVA 12 个脉冲

1425

2085

1728

928

120 kVA 12 个脉冲

1513

2085

1728

928

3:1 384 VDC UPS

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
10 kVA

408

2085

928

928

20 kVA

408

2085

928

928

30 kVA

446

2085

928

928

40 kVA

542

2085

928

928

60 kVA

640

2085

928

928

80 kVA

705

2085

928

928

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.