Laatste installatiestappen
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en
een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen
moeten dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
![]() |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te
worden voordat u de batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen
het plaatsen van de batterijen en het inschakelen van het UPS-systeem
mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.
|
- Indien u dit nog niet heeft gedaan, draait u de voorste
en achterste stelpoten op de modulaire batterijbehuizing omlaag met
een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een
waterpas om te controleren of de modulaire batterijbehuizing waterpas
is.
LET OP Risico op beschadiging van apparatuurVerplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur. - Alleen voor seismische
verankering:
- Verwijder de M8-bouten van de voorkant van de modulaire batterijbehuizing.
- Installeer de voorste verankeringsbeugel op de modulaire batterijbehuizing met de meegeleverde M8-bouten.
- Zet de voorste verankeringsbeugel op de vloer vast. Gebruik de juiste hardware voor het vloertype - de diameter van het gat in de voorste verankeringsbeugel is ø13 mm. De minimumvereiste is M12-hardware van 8.8-kwaliteit.
- Plaats de aangegeven platen en dekplaten terug.
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
- Duw de batterijmodules in de sleuf. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven. Installeer altijd een complete batterijstreng (vier batterijmodules) op elke plank.
- Draai de handgreep van de batterijmodule naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
- Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.
- Alleen voor seismische verankering: Verwijder de smalle plaat van de onderkant van de onderste batterijplaat en plaats de onderste batterijplaat opnieuw.
- Plaats de batterijplaten terug.