De signaalkabels van schakelinrichting en externe hulpproducten aansluiten
- Installeer de temperatuursensor die bij de UPS in de batterijoplossing
wordt geleverd. Als u een batterijbehuizing gebruikt, installeert
u de temperatuursensor in de bovenhoek van de batterijbehuizing.
WAARSCHUWING
Gevaar voor brandPlaats de temperatuursensor zoals beschreven om correcte temperatuurmetingen te garanderen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Leid de kabels van de batterijtemperatuursensor van de
batterijoplossing naar de UPS en sluit deze aan op printplaat 640-4864
boven in de UPS, zoals afgebeeld.OPMERKING: Er wordt één temperatuursensor bij de UPS geleverd. Neem contact op met Schneider Electric als u een extra temperatuursensor wilt kopen.OPMERKING: De kabels van de batterijtemperatuursensor worden beschouwd als klasse 2/SELV. Klasse 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits.
- Sluit de signaalkabels van de schakelaarindicatielampjes
in uw schakelinrichting aan op printplaat 640-4864, aansluitklem J6618,
boven in de UPS. Als er een externe voeding wordt gebruikt, verwijdert
u de jumper van J6618-pen 8 en 9.OPMERKING: Het circuit van de schakelaarindicatielampjes wordt als klasse 2/SELV beschouwd. Klasse 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits. Sluit geen enkel circuit aan op de aansluitingen van de schakelaarindicatielampjes tenzij het circuit is geïdentificeerd als klasse 2/SELV.
- Sluit de signaalkabels van batterijschakelaar 1 in uw batterijoplossing
voor shuntactivering of onderspanningsactivering (UV) aan op printplaat
640-4843 aansluitklem J6603. Volg de illustratie voor verbinding met
interne of externe 24 VDC voeding.
Ondersteunde shunt
Spanning (V) Stroom (A) Tijd (ms) Temperatuur Aanbevolen kabeldoorsnede* IEC UL 24 1.6 Continu 20 °C (68 °F) 0.5 mm2 koper 20 AWG koper 24 10 1300 20 °C (68 °F) 1.5 mm2 koper 16 AWG koper 24 20 200 20 °C (68 °F) 2.5 mm2 koper 13 AWG koper 24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 koper 11 AWG koper De kabel die de shuntactivering voedt, moet een mantelkabel zijn die is gedimensioneerd voor 600 VAC. Houd u bij het kiezen van de kabel altijd aan de specificaties en aanbevelingen van de fabrikant van de shuntactivering.
- Sluit de signaalkabels van batterijschakelaar 2 (indien aanwezig) in uw batterijoplossing voor de shuntactivering of de onderspanningsactivering (UV) aan op printplaat 640-4843 aansluitklem J6604. Het principe van de verbinding is hetzelfde als voor batterijschakelaar 1.
- Sluit signaalkabels van de hulpschakelaars in uw schakelinrichting
aan op printplaat 640-4843 boven in de UPS.
Nummer van aansluitklem Functie Aansluiting J6601 UOB_RED (redundante hulpschakelaar voor eenheiduitgangsschakelaar) Aansluiten op redundante hulpschakelaar in eenheiduitgangsschakelaar (UOB). J6602 Systeemisolatieschakelaar (SIB) Aansluiten op normaal open (NO) hulpschakelaar in systeemisolatieschakelaar (SIB) voor parallel systeem. SIB moet een hulpschakelaar bevatten voor elk aangesloten UPS. Batterijschakelaar 2 (BB2) Verbinden met normaal open (NO) hulpschakelaar in batterijschakelaar nummer 2* Batterijschakelaar 1 (BB1) Verbinden met normaal open (NO) hulpschakelaar in batterijschakelaar nummer 1* J6603 BB1_TRIP (batterijschakelaar 1) Verbinden met shuntactivering of onderspanningsactivering in batterijschakelaar nummer 1* J6604 BB2_TRIP (batterijschakelaar 2) Verbinden met shuntactivering of onderspanningsactivering in batterijschakelaar nummer 2* J6609 Eenheiduitgangsschakelaar (UOB) Aansluiten op normaal open (NO) hulpschakelaar in eenheiduitgangsschakelaar (UOB). Ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB) Aansluiten op normaal open (NO) hulpschakelaar in ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB). SSIB moet een hulpschakelaar bevatten voor elk aangesloten UPS. J6614 Eenheidingangsschakelaar (UIB) Aansluiten op normaal open (NO) hulpschakelaar in eenheidingangsschakelaar (UIB). UIB moet een hulpschakelaar bevatten voor elk aangesloten UPS. Onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) Aansluiten op normaal gesloten (NC) hulpschakelaar in onderhoudsbypass-schakelaar (MBB). MBB moet een hulpschakelaar bevatten voor elk aangesloten UPS.