990-91262B-004

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C

-15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 10-80 %, ikke-kondenserende
Højde Designet til drift i en højde på 0-3000 m.
Påkrævet lastreduktion fra 1000-3000 m:
Op til 1000 m: 1,000
Op til 1500 m: 0,975
Op til 2000 m: 0,950
Op til 2500 m: 0,925
Op til 3000 m: 0,900
 
Hørbar støj en meter fra enhed

400 V 20-60 kW: 49 dB ved 70 % last, 54 dB ved 100 % last
400 V 80-100 kW: 57 dB ved 70 % last, 65 dB ved 100 % last

480 V 20-60 kW: 49 dB ved 70 % last, 54 dB ved 100 % last
480 V 80-100 kW: 57 dB ved 70 % last, 65 dB ved 100 % last

208 V 10-30 kW: 49 dB ved 70 % last, 54 dB ved 100 % last
208 V 40-50 kW: 57 dB ved 70 % last, 65 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %
QR code for this page

Var dette nyttigt?