Podłączenie kabli sygnałowych
-
Podłącz kable sygnałowe Class 2/SELV z układu EPO (PPOŻ) budynku do płyty
640–4864 zacisku J6600 w zasilaczu UPS według jednej
z poniższych opcji.
Obwód EPO jest wliczany do klasy Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do bloku zaciskowego EPO bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem klasy Class 2/SELV.
Wejście EPO obsługuje 24 VDC.
UWAGA: Domyślnym ustawieniem aktywacji EPO jest wyłączenie falownika.Jeśli chcesz, by aktywacja EPO (PPOŻ) przełączała zamiast tego zasilacz UPS w tryb wymuszonego obejścia statycznego, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
- Podłącz kable sygnałowe klasy innej, niż Class 2/SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4864 w zasilaczu UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.
-
Podłącz kable sygnałowe klasy Class 2/SELV do styków wejściowych
i przekaźników wyjściowych na płycie 640-4864
w zasilaczu UPS.
Nie należy podłączać żadnego obwodu do styków bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Class 2/SELV.
Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA. Wszystkie podłączone obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.
Nazwa Opis Położenie IN _1 (Styki wejściowe 1) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 1–2 IN _2 (Styki wejściowe 2) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 3–4 IN _3 (Styki wejściowe 3) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 5–6 IN _4 (Styki wejściowe 4) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 7–8 Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami o maksymalnym natężeniu.
Nazwa Opis Położenie OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 1–3 OUT _2 (Przekaźnik wyjściowy 2) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 4–6 OUT _3 (Przekaźnik wyjściowy 3) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 7–9 OUT _4 (Przekaźnik wyjściowy 4) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 10–12 - Podłącz kable sygnałowe klasy innej, niż non-Class 2/non-SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4843 w zasilaczu UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.